Das Kopfprodukt des Ethanabscheiders kann durch verbleibendes H2S im Prozess beeinflusst werden, das von Störungen der Aminsäule herrührt. Die Folge ist Korrosion im Kopfproduktkondensator sowie in den Rückleitungen. Hochwertige Korrosionsdaten von Wireless-Systemen für die Korrosionsüberwachung können eine bessere Wartungsplanung ermöglichen, um den laufenden Betrieb der Anlage möglichst wenig zu beeinträchtigen.