Leitfähigkeitsmessung in Molkereianlagen

Sorgen Sie mit präzisen Leitfähigkeitsmessungen für eine effiziente Milchproduktion
Leitfähigkeitsmessung in Molkereianlagen

Hygienischer Leitfähigkeitssensor sorgt für genaue Messungen

Leitfähigkeitsmessungen werden während des Milchherstellungsprozesses zur Herstellung von Milch, Käse, Joghurt, Speiseeis und Butter verwendet. Während der Milchentnahmephase können Leitfähigkeitsspitzen als Frühwarnsystem zur Erkennung von Mastitis in einer Herde dienen, die sich auf die Produktqualität auswirken kann. Leitfähigkeitssensoren werden auch verwendet, um zwischen fettarmer Milch und Vollmilch zu unterscheiden, da sich die Leitfähigkeit verringert, wenn Milchfett enthalten ist. Leitfähigkeitssensoren werden während CIP- und SIP-Zyklen verwendet, um zu bestimmen, wie gut Tanks, Übertragungsleitungen und Rührwerke gereinigt wurden. Molkereibetriebe müssen, wie andere Lebensmittel- und Getränkeanlagen auch, Leitfähigkeitssensoren verwenden, die den Anforderungen von 3A und USP der Klasse VI entsprechen. Der Rosemount™ 225 induktive Leitfähigkeitssensor ist ideal für den Einsatz in Molkereianlagen geeignet, da er beide Anforderungen erfüllt und direkt in den Milchstrom eingeführt werden kann. Der Sensor kann verwendet werden, um die Konzentration des CIP-Stroms zu messen und eine optimale Desinfektion zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Hygienischer Leitfähigkeitssensor sorgt für genaue Messungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.