Kohlendioxid entsteht beim Brauen aus zwei Quellen: während des Fermentationsprozesses sowie im Kessel und bei anderen Verbrennungsprozessen. Brauereien stehen vor der Herausforderung, Emissionen zu minimieren und gegebenenfalls Kohlendioxid aufzufangen und wiederzuverwenden, wenn es sich eignet. Fortschrittliche Messinstrumente können bei beiden Kohlendioxidquellen helfen, die Systemeffizienz zu verbessern, Emissionen zu reduzieren sowie Ressourcen und Kosten einzusparen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozesseinflüsse. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.