Optimierung des Einspritzkühlers zur Verhinderung von Dampfrohrschäden in einem Kombikraftwerk

Optimierung des Einspritzkühlers mit Hilfe von Ultraschall-Durchflussmessung mit Aufklemmtechnik zur Verhinderung von Dampfrohrschäden in einem Kombikraftwerk
Optimierung des Einspritzkühlers zur Verhinderung von Dampfrohrschäden in einem Kombikraftwerk

Optimierung von Einspritzkühlern zur Verhinderung von Dampfrohrschäden

Kombikraftwerke sind im Energiesektor von zentraler Bedeutung, da sie einen hohen Wirkungsgrad und viel Flexibilität ermöglichen. Diese Flexibilität bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, wie z. B. die Aufrechterhaltung der Unversehrtheit von Dampfrohren. Ein führender US-Stromerzeuger hatte Probleme mit Rissen in den Sprühleitungen von HD-Einspritzkühlern, die auf unerkannte Ventilleckagen zurückzuführen waren und zu thermischer Ermüdung führten. Herkömmliche Überwachungsmethoden waren unzureichend, insbesondere bei geringem Durchfluss. So wurde eine Suche nach einer besseren, wartungsfreien Lösung gestartet, mit der die Prozesse nicht unterbrochen würden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimierung von Einspritzkühlern zur Verhinderung von Dampfrohrschäden
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.