Qualitätsmessungen sind wichtig, um bei der Eigentumsallokation zu unterstützen. Die Auswahl geeigneter Messinstrumente ist der Schlüssel, um eine genaue Allokation zu gewährleisten. Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät sorgt mit einem hohen Grad an Automatisierung für wiederholbare, hochwertige Messleistung. Eine intuitive grafische Benutzeroberfläche stellt sicher, dass alle Interaktionen mit dem Messgerät unkompliziert und effizient durchgeführt werden können. Das leichte und kompakte Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät von Emerson ist ein hochempfindliches, zuverlässiges und robustes Messgerät, das sich in der Praxis bewährt hat und somit eine kluge Wahl für Ihre Allokationsanforderungen darstellt.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.