Sichere, zuverlässige und genaue Messungen von Bitumen

Erfahren Sie, warum es wichtig ist, bei der Messung von Bitumen die richtige Radarantenne zu wählen
Sichere, zuverlässige und genaue Messungen von Bitumen

Bedeutung der Antennenkonstruktion für anspruchsvolle Anwendungen

Bitumen ist eine viskose und stark haftende Flüssigkeit, die sogar als halbfest angesehen werden kann. Dies bedeutet eine der schwierigsten Anwendungen für jedes Füllstandsmesssystem. Die berührungslose Radartechnologie stellt die beste Lösung für die Überwachung von Bitumenkonzentrationen dar, stellt jedoch hohe Anforderungen an die zu verwendende spezifische Radartechnologie. Digitales frequenzmoduliertes Dauerstrichradar (FMCW) mit hoher Bandbreite in Kombination mit einer Parabolantenne hat sich als unangefochten beste Lösung für derart anspruchsvolle Anwendungen erwiesen.

Digitalsignalverarbeitung impliziert eine unverfälschte Signalkette, die aufgrund des Fehlens analoger Eingangsmodule auch die Radargenauigkeit aufrecht erhält. Die FMCW-Technologie mit hoher Bandbreite gewährleistet Präzision und Temperaturstabilität, was wichtig für zuverlässige Messungen mit gleichbleibender Genauigkeit ist. Die Konstruktion der Parabolantenne hat sich als die beste Antennentechnologie für robuste und zuverlässige Füllstandsmessungen in der Seefahrt erwiesen, was bei anspruchsvollen Anwendungen wie Bitumen unter Beweis gestellt wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bedeutung der Antennenkonstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.