Overlay: Raffinerie mit Computer

Movicon 11.7

Leistungsstarke, skalierbare und flexible SCADA/HMI-Steuerung

Movicon 11.7 bietet umfassende, flexible und intuitive Softwarelösungen für industrielle automatisierte Anwendungen.

Movicon 11.6 (1)

Movicon 11.7

Die auf XML-Standards und offenen Technologien basierende Movicon™ 11.7 Software konsolidiert Technologie für SCADA/HMI mit unübertroffener Transparenz, Einfachheit und Leistung. Movicon™ 11.7 funktioniert unabhängig von der Hardware und ist anpassbar an jedes Betriebssystem, von HMI-Bedienpanels bis hin zu Windows auf mobilen Geräten, und erstellt eine Plattform, die flexiblen, skalierbaren Zugriff für moderne Automatisierung bietet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon 11.7

Welche Vorteile hat der Einsatz dieses Produkts?

Eine gesamtheitliche Plattform für die Erstellung von Überwachungsanwendungen jeder Größe.

Glühbirne-Symbol

Offenheit

Die Version 11.7 ist XML-basiert, kann benutzerspezifisch angepasst und mit allen Windows™ Anwendungen integriert werden.

Skalierbarkeitssymbol

Skalierbarkeit

Ermöglicht Anwendungen von Mikro-HMI bis Unternehmens- und Anlagenüberwachung.

Tastatursymbol

Einzigartiger, leistungsstarker und einfacher Editor

Mit leistungsstarken Konfigurationstools können Sie neue Projekte in kürzerer Zeit erstellen.

Bild: Movicon Konnektivität

Leistungsstarke Konnektivität

Verbindung zu mehreren Geräten mit umfangreicher Bibliothek für native E/A-Treiber für die Kommunikation.

Bild: Movicon entspricht der Norm

Optimale Leistung

„Ausnahmebasierte“ Technologie verbessert das offene Datenmanagement in Echtzeit.

Symbol/Bild: Movicon Stack

Datenaufzeichnung in Datenbank

Transparente Datenaufzeichnung und -speicherung für jede Datenbank mit ODBC-Technologie.

Fortschrittliche, sichere Datenverwaltung und Redundanz

Movicon™ 11.7 bietet Ihnen die Konnektivität und Anpassbarkeit, mit der Sie Ihre kritischsten Daten sicher und auf jeder Art von Datenbank protokollieren, analysieren und speichern können. Die Netzwerke von Movicon™ 11.7 passen sich auch an die Integrationsanforderungen in Unternehmensnetzwerken an.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Fortschrittliche, sichere Datenverwaltung und Redundanz

Leistungsstarkes und umfassendes Alarmmanagement

Movicon 11.7 bietet ein leistungsstarkes und vollständig konfigurierbares Alarmmanagement, das den ISA S-18-Standard unterstützt. Alarme werden in der Datenbank für nachfolgende chronologische oder statistische Analysen gespeichert. Der Alarmdispatcher sendet Benachrichtigungen, je nach Betriebssystem, per SMS, Sprachnachricht oder E-Mail an das Personal.

Berichte, Trends und Datenanalyse

Movicon 11.7 verfügt über leistungsstarke Analyse- und Berichtstools, die überall dort eingesetzt werden können, wo Sie Ihre Verlaufsdaten speichern möchten. Damit Sie lokal wie auch über das Web anspruchsvolle Analyselösungen in Anspruch nehmen können, gehören Trends, Diagramme, Tabellen, Datenanalysen und ein leistungsstarker Berichtsdesigner zum Funktionsumfang. Die Analyse von Verlaufsdaten erfolgt vollständig integriert und zusätzliche Tools sind nicht erforderlich. Sie ermöglicht den Zugriff auf alle Datenbanken, Datenextraktionen sowie Diagramm- und Tabellendarstellungen. Mit dem Berichtsdesigner können Sie Berichte lokal erstellen und verwalten.

Maximaler Schutz

Movicon 11.7 integriert verschiedene Verfahren, mit denen Sie die Sicherheit auf höchstem Niveau halten können. Die Benutzerverwaltung beinhaltet einen Authentifizierungsprozess für den Zugriff auf und die Überprüfung von sämtlichen Projektfunktionen. Daten können in einer geschützten Datenbank verschlüsselt gespeichert werden. Beim Entwicklungsprozess von Movicon 11.7 wurde der Standard CFR21 Part 11 abgebildet. Sie können Ihre Projekte also so erstellen, dass sie den strengsten Normen entsprechen.

Leistungsstarke integrierte Redundanzfunktionen

Ihre geschäftskritischen Anwendungen können leistungsstarke integrierte Redundanzfunktionen nutzen, bei denen zwei Movicon™ Server im Hot-Backup-Modus zusammenarbeiten, um Anwendungen zu verwalten und die Sicherheit in allen Situationen zu gewährleisten. Die vollkommen automatische und transparente Movicon™ Redundanz verwaltet die Datensynchronisierung für Verlaufsdaten wie auch für dynamische Daten, sodass die Datenintegrität in jeder Situation auf effiziente und sichere Weise gewährleistet ist.

Movicon™ 11.7

Herkömmliche und bewährte SCADA/HMI-Technologien, unvergleichlich in Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

NextDisplays11
Symbol: Computer

Vektorgrafiken

Movicon™ 11.7 bietet eine Vektorgrafik-Engine, die auf skalierbaren Vektorgrafiken (Scalable Vectorial Graphics, SVG) basiert. Die Grafiken sind von der Bildschirmauflösung unabhängig und unterstützen Multi-Touch-Technologie, BMP, GIF, JPG, WMF, EMF und Multimedia.

Symbol: HTML5

Webfähige HTML5

Movicon™ 11.7 bietet HTML5-Webclient-Technologie für den Zugriff auf die Automatisierungssysteme von einem beliebigen Ort aus über Browser, Smartphones oder Tablets.

Symbol: Zertifikat

Integrierte Leistung

Movicon 11.7 ist die ideale Lösung für Systeme, die auf eingebettete Hardware und Leistung angewiesen sind. Die Kommunikationsgeschwindigkeit, das Echtzeitdatenmanagement sowie die Grafik-Optimierung sind auch bei weniger leistungsstarker Hardware garantiert, wie es die Embedded- und WindowsCE-Systeme erfordern.

Logo/Bild: Mit Windows 10 kompatibel

Movicon 11.7 ist kompatibel mit Windows 10.

Movicon 11.7 ist für das Betriebssystem Windows 10 (in allen Versionen) ausgelegt und wird von Windows 10 Current Branch (CB) und Current Branch for Business (CBB) vollständig unterstützt.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.