Laugungsanlage im Bergbau

Laugungsanlage im Bergbau

Erhalten Sie mit umfassenden Einblicken aus der Automatisierung und Steuerung von Emerson die Prozessstabilität und maximieren Sie die Qualität der Metallrückgewinnung.

Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in der Mine der Zukunft

Die Prozessstabilität im Auslaugungsbetrieb ist entscheidend für die Maximierung Ihrer Metallrückgewinnung bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltbelastung.  Variabler Einsatz von Zuschlagstoffen, manuelle Eingriffe und Maschinenstillstände erschweren diesen Prozess und führen zu Ineffizienzen.  Mit den Edge Controllern, den redundanten Architekturen und der Anwendungserfahrung von Emerson können Sie: 

  • die Betriebsdauer der Ausrüstung mittels einer hoch verfügbaren Architektur maximieren
  • Umweltbelastungen und Chemikalienverbrauch durch Echtzeitanalysen minimieren
  • die Metallrückgewinnung durch Überwachen der Zuschlagstoffzusammensetzung optimieren
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in der Mine der Zukunft
Analytische Fähigkeiten für den Einsatz des IIoT in der Mine der Zukunft

Die Lösungen von Emerson helfen Minenbetreibern dabei, Laugungsanlagen effektiv zu steuern, um eine gleichmäßige Metallrückgewinnung zu ermöglichen.

Stillstandszeit

Ausfallzeiten können schwer zu bestimmen sein, kostspielige Reparaturen erfordern und sich negativ auf die Ressourcennutzung auswirken.

Das Steuerungssystem für hohe Verfügbarkeit und die Architektur von Emerson senken die Kosten, die durch das Hinzufügen redundanter Geräte ansonsten anfallen. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.

Mangelnde Automatisierung

Mangelnde Automatisierung führt zu Prozessinstabilität und steigenden Betriebskosten.

Die Edge-Regler von Emerson sorgen für bessere Prozesssteuerung und reduzieren die mit ständigen Bedienereingriffen verbundenen Sicherheitsrisiken.

Häufige Prozessstörungen

Mangelnde Automatisierung führt zu Prozessinstabilität und steigenden Betriebskosten.

Die Edge-Regler von Emerson sorgen für bessere Prozesssteuerung und reduzieren die mit ständigen Bedienereingriffen verbundenen Sicherheitsrisiken.

Automatisierung des gesamten Laugungsprozesses

Lösungen für die Haufenlaugung

Remote-Visualisierung

Remote-Visualisierung
Fassen Sie Ausrüstungsdaten, externe Faktoren und kritische KPIs zusammen – zur vereinfachten Darstellung und Analyse in der Leitwarte.

Architektur für hohe Verfügbarkeit

IC695CPE330
Die mit Blick auf Redundanz konzipierten RX3i-Regler mit hoher Verfügbarkeit steigern die Geräteverfügbarkeit

Edge-Steuerungen

IC695CPL410
Aggregation von Gerätedaten und Materialeigenschaften, um die Metallrückgewinnung zu verbessern und die Funktionstüchtigkeit von Geräten aufrechtzuerhalten
Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Erfahren Sie mehr über die wichtige Rolle, die Edge-Automatisierung von Emerson bei der Umsetzung der digitalen Transformation in der Bergbau- und Metallindustrie spielt.

Whitepaper herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.