Konzentrierungsanlage für den Bergbau

Konzentrierungsanlage für den Bergbau

Die Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Emerson ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Materialeinsätze und sorgen so für eine konsistente Metallqualität.

Prozessanalyse in Echtzeit zur Verbesserung der Automatisierung im „Bergwerk der Zukunft“

Die Berücksichtigung der Abweichungen im eingesetzten Zuschlagstoff ist für die Optimierung des Konzentrierungsanlagenbetriebs und die Maximierung der Metallausbeute von entscheidender Bedeutung. Die Sichtbarkeit und Analyse der Zuschlagmaterialeigenschaften ermöglicht es automatisierten Konzentrierungsmühlen, ihre Prozessparameter anzupassen, um den Energieverbrauch und die Durchsatzqualität zu optimieren. Mit dem Automatisierungs- und Steuerungsportfolio von Emerson erhalten Sie diese Erkenntnisse nicht nur, sondern können Sie auch sofort in Maßnahmen umsetzen. Mit unserer industriellen Automatisierungs- und Steuerungslösung können Sie:

  • Betriebsdauer der Ausrüstung mittels einer hoch verfügbaren Architektur maximieren
  • Energieverbrauch und Durchsatzqualität mit Echtzeit-Edge-Analysen optimieren
  • Metallausbeute durch Überwachen der Zuschlagzusammensetzung optimieren
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prozessanalyse in Echtzeit zur Verbesserung der Automatisierung im „Bergwerk der Zukunft“
Prozessanalyse in Echtzeit zur Verbesserung der Automatisierung im „Bergwerk der Zukunft“

Die Lösungen von Emerson helfen Minenbetreibern, Konzentrierungsanlagen effektiv zu steuern und eine gleichmäßige Metallgewinnung zu erzielen.

Stillstandszeit

Ausfälle sind oft schwer zu lokalisieren, verursachen kostspielige Reparaturen und wirken sich negativ auf die Ressourcennutzung aus.

Das hochverfügbare Steuerungssystem und die Architektur von Emerson senken die Kosten für das Hinzufügen redundanter Geräte. Fehlertoleranz ermöglicht den fortgesetzten Betrieb des Systems.

Fehlende Überwachung der Geräte-KPI

Die fehlende Überwachung der Geräte-KPI erschwert die Aufrechterhaltung eines sicheren und effizienten Anlagenbetriebs.

Die Edge Controller von Emerson können Gerätedaten in Echtzeit analysieren und optimieren, um kritische KPI für historische Analysen zu erfassen.

Schlechte Sichtverhältnisse

Schlechte Sicht auf die Merkmale des eingehenden Erzes kann die Metallgewinnung beeinträchtigen.

Edge Controller von Emerson können die Prozessparameter vor Ort analysieren und optimieren, um so die Ausbeute zu maximieren.

Automatisierung der gesamten Konzentrierungsanlage

Konzentrierungsanlage

Robuste Steuerungshardware

IC695CPE330
Robuste Hardware, die für extreme Temperaturen, Vibrationen und raue Bedingungen ausgelegt ist.

Remote-Visualisierung

Remote-Visualisierung
Fassen Sie Ausrüstungsdaten, externe Faktoren und kritische KPIs zusammen – zur vereinfachten Darstellung und Analyse in der Leitwarte.

Hoch verfügbare Architektur

IC695CPE330
In Hinblick auf Redundanz konzipiert: RX3i Regler mit hoher Verfügbarkeit gewährleisten den kontinuierlichen Betrieb, selbst wenn Systemstörungen auftreten

Edge Controller

IC695CPL410
Bereitstellung von Daten für den Mühlenbetrieb zur Erfassung von Materialeigenschaften sowie zur Optimierung des Energieverbrauchs und der Geräteeffizienz
Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Edge Computing erschließt neuen Wert für Bergbauanwendungen

Erfahren Sie mehr über die wichtige Rolle, die Edge-Automatisierung von Emerson bei der Umsetzung der digitalen Transformation in der Bergbau- und Metallindustrie spielt.

Whitepaper herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.