Purge Credit Solution
Die Purge Credit Solution von Emerson für Verbrennungsturbinen kann die Inbetriebnahmezeiten um bis zu 30 % reduzieren, das Ansprechverhalten des Systems verbessern und die Zuverlässigkeit erhöhen.
Für mehr als ein halbes Jahrhundert hat Emerson Leit- und Schutzsysteme für neu konstruierte Gasturbinen und Nachrüstmodelle bereitgestellt. Unsere Systeme sind so ausgelegt, dass sie die anspruchsvollen Anforderungen eines sicheren und zuverlässigen Betriebs erfüllen - von kleinen industriellen Antriebseinheiten bis hin zu den modernsten Gasturbinen der Powergen-Klasse. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz schlüsselfertiger Installationen verbessern die Turbinenleitsysteme von Emerson den Gerätebetrieb, rationalisieren den Wartungsaufwand und steigern die Leistungsfähigkeit des Bedienpersonals.
Emerson bietet Komplettlösungen, die leistungsstarke Ovation™ Automatisierungstechnik mit hochentwickelten Steuerungsstrategien, praxisbewährten Nachrüstungspaketen, erfahrerer Projektabwicklung und umfassenden Lifecycle-Services kombinieren. Unsere modernen Anwendungen für die Gasturbinensteuerung bieten maximale Betriebszuverlässigkeit und Flexibilität von Komponenten, damit Sie mit den sich ändernden Marktanforderungen der Gegenwart Schritt halten können.
Die Emerson-Lösungen für Turbinen kommen auf der Ovation-Plattform zum Einsatz, die redundante Controller, schnelle Ethernet-Netzwerke, ein integriertes SIL3-Sicherheitssystem und eine komplette Reihe von nativen turbinenspezifischen E/A für Drehzahl, Überdrehzahl, servogesteuerte Stellungsregler, Schwingungs- und Generatorsteuerung bietet. Die erweiterten Diagnosefunktionen, die vorprogrammierte Reglersteuerung, die Datenprotokollierung mit hoher Geschwindigkeit und der Best-in-Class-Schutz gegen Cybersecurity-Bedrohungen des Ovation-Leitsystems sind auf die Anforderungen der Turbinensteuerung zugeschnitten.
Die Unterstützung von Emerson geht weit über die Inbetriebnahme hinaus und schließt auch Wartungs-, Zuverlässigkeits- und Performance-Services ein, um einen fortwährend sicheren und zuverlässigen Turbinenbetrieb zu ermöglichen. Wir bieten umfangreiche Serviceleistungen, die auch den Support für das Leitsystem sowie Störungsanalyse und -beseitigung für die Turbine, Leistungsoptimierung und Upgrades sowie Schulungen und Cybersecurity-Schutz beinhalten.
Fallstudie: Es wird erwartet, dass die Nachrüstung der GT13 Turbinensteuerungseinrichtungen mit Ovation die Zuverlässigkeit steigert