Einfache, sichere Datenkommunikation

Einfache, sichere Datenkommunikation

Eine vereinfachte Verbindungsarchitektur sorgt für eine geringere Netzwerkkomplexität – mit einem einzigen ausgehenden Fluss, der für mehr Sicherheit verschlüsselt ist und nur in eine Richtung verläuft.

Daten im Kontext – für mehr operative Relevanz

Daten im Kontext – für mehr operative Relevanz

Die Daten werden in Bibliotheken zusammen mit der Konfigurationshierarchie von DeltaV gespeichert. So bieten sie gleichzeitig wertvollen Kontext und Korrelationen zu relevanten Beziehungen.

Gebrauchsfertige Daten

Gebrauchsfertige Daten

Daten sind im Netzwerk unternehmensweit verfügbar und können über häufig verwendete Schnittstellen wie OPC UA und REST API bereitgestellt werden.

Eine Data Sandbox für Ausführung und Erprobung

Eine Data Sandbox für Ausführung und Erprobung

Die Daten werden genau im gleichen Format wie in DeltaV wiedergegeben und automatisch synchronisiert, so dass Experimente und Tests ohne Betriebsunterbrechung möglich sind.

Berührungsarme Wartung

Eingriffsarme Wartung

Softwarebereitstellung, Störungsanalyse und -beseitigung, Aktualisierungen und Upgrades werden von Emerson remote durchgeführt. Alternativ können Anwender diese Funktionen selbst verwalten.

* Klicken Sie auf das Bild, um es vergrößert anzuzeigen.

DeltaV Edge Environment hilft Ihnen, Ihre Daten effektiv zu nutzen

DeltaV GitHub bietet eine, die Möglichkeiten der DeltaV Edge-Umgebung erweiternde Bibliothek von Open-Source-Entwicklungsressourcen.

GitHub besuchen

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.