Roxar™ PDS Molchdetektorsystem
Eine berührungsfreie Einheit, die alle Molchtypen erkennt und bei Reinigungsverfahren auf Schmutzbeseitigung hinweist.
Das Roxar PDS ist ein berührungsfreies Gerät für das Management der Rohrleitungsintegrität (Pipeline Integrity Management, PIM), das keine mechanischen Anpassungen erfordert. Die Einheit erkennt alle Molchtypen, z. B. zur Schabung, Reinigung und Dosierung, und gibt den Betreibern Einblick in die Leistung des Molchverfahrens. Der Detektor ist kompakt gebaut, leicht und stellt bedienerfreundlich DCS- oder SCADA-Systemen Daten direkt zur Verfügung.
Das Roxar PDS System besteht aus den folgenden Bauteilen:
Wenn ein Molch durch ein Rohr wandert, erzeugt die Reibung zwischen dem Molch und dem
Rohr eine charakteristische Klangsignatur. Diese Signatur wird durch den Algorithmus der Einheit verarbeitet, um zu erkennen, wann der Molch das Rohr tatsächlich passiert hat. Der Molch muss sich mit einer Mindestgeschwindigkeit von 0,05 m/s fortbewegen.
Für die Übertragung der Daten des Akustiksensors ist kein Anschluss an einen PC nötig, da diese direkt von der CIU über digitale oder analoge EA-Vorgänge an DCS- oder SCADA-Systeme übertragen werden. Die mit jedem Roxar Molchdetektor bereitgestellte Roxar Servicesoftware bietet eine weitere Möglichkeit Sensordaten zu konfigurieren, zu extrahieren und zu analysieren. Die CIU-Software ist eine .exe-Datei, wodurch die direkte Verbindung von einem Windows-basierten Computer an die CIU möglich ist.
Die Rechner- und Schnittstelleneinheit (Calculation and Interface Unit, CIU) ist das Datenverarbeitungsmodul des Akustiksensors. Die CIU empfängt die Informationen vom Detektor und gibt technische Daten aus.
Die CIU bietet mehrere digitale und analoge Kommunikationsschnittstellen-Optionen. Jede CIU zeigt über 8 LED-Anzeigen den aktuellen Betriebsstatus an.
Roxar Sandüberwachung – Broschüre zum Molchdetektor