Modell 5700 Messumformer, Direktansicht

Überragende Einblicke in die Durchflussmessung mittels Coriolis-Auswerteelektroniken für die Durchflussmessung

Die vor Ort oder auf LKW montierbare moderne Micro Motion Modell 5700 Coriolis-Auswerteelektronik mit Wi-Fi-Konnektivität bietet absolut zuverlässige Durchflussmessung, wertvollen Einblick in das Prozessgeschehen und mehr betriebliche Effizienz. Diese hoch skalierbare Plattform ist ideal für kritische Anwendungen wie eichamtlichen Transfer, Batchvorgänge sowie Mehrphasen- und Konzentrationsmessungen geeignet und verfügt über flexible Ausgänge wie Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP), FOUNDATION Feldbus und den herkömmlichen Analogausgang.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überragende Einblicke in die Durchflussmessung mittels Coriolis-Auswerteelektroniken für die Durchflussmessung

Funktionsweise

Technologie der Auswerteelektronik für Durchflussmessung

Die Coriolis-Auswerteelektronik konvertiert Sensorrohdaten in Massedurchfluss, Dichte, Temperatur und Antriebsverstärkung und berechnet abgeleitete Variablen wie Volumendurchfluss, Gesamtdurchfluss und Konzentration. Prozessvariablen werden dann in ein für die Prozessregelung nutzbares Ausgangssignal übersetzt. Die 5700 Auswerteelektronik bietet auch eine optionale lokale Anzeige zur Überwachung und Steuerung des Messgerätes sowie viele andere Funktionen wie z. B. eine Design- und Historian-Funktion.

Systemverifizierung

In Prozessanwendungen kommt es darauf an, dass ein Messsystem richtig funktioniert. Doch dessen Ausbau zwecks Funktionsprüfung kann den Betrieb signifikant stören. Smart Meter Verification ermöglicht die Verifizierung der Leistungsmerkmale des Messsystems im eingebauten Zustand in weniger als 90 Sekunden und ohne Unterbrechung des Durchflusses bzw. der Durchflussmessung. Sie können jetzt prüfen, ob Ihr Durchflussmesssystem optimal funktioniert, wobei Sie gleichzeitig Arbeitszeit, externe Servicekosten und Ausfallzeiten reduzieren.

Ethernet-Auswerteelektronik

Profitieren Sie von den jüngsten Fortschritten in der Geräte- und Anlagenkonnektivität wie Ethernet-Netzwerke und -Systeme, die für schnellere und übersichtlichere Interaktionen in Ihrem Prozess konzipiert sind. Die Ethernet-Ausführung bietet zahlreiche Vorteile: native Ethernet-Architektur und -Anschlüsse, mehrere Protokollmöglichkeiten wie Ethernet/IP, Modbus TCP und PROFINET, einen Onboard-Webserver für die einfache Konfiguration und eine vereinfachte SPS-Integration.

FOUNDATION Feldbus

Die 5700 Coriolis-Auswerteelektronik mit digitaler Kommunikation gemäß ITK6 FOUNDATION Feldbus bietet zwei zusätzliche Ausgänge.

·        mA-Ausgang

·        Binär-/Frequenzausgang (passiv)

Die Ausführung der 5700 Auswerteelektronik mit FOUNDATION Feldbus bietet zusätzlich:

·        Data Historian

·        Nullpunktverifizierung

·        Smart Meter Verification

·        Optionale Erweiterte Phasenmessung (APM) 

Mitarbeiterin in einer Produktionsanlage

Automatisierungsexperten-Blog

Lesen Sie unseren Blog, um mehr über Durchflusslösungen für Ihre anspruchsvollsten Prozessanwendungen zu erfahren.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.