AMS Asset Monitor

Online-Maschinenüberwachung und Prozessanalyse an der industriellen Peripherie

AMS Asset Monitor ermöglicht eine kosteneffektive Online-Überwachung von mehr Anlagenkomponenten.

AMS Asset Monitor
Edge-Analysen können die Art und Weise Ihrer Anlagenüberwachung verändern

Edge-Analysen können die Art und Weise Ihrer Anlagenüberwachung verändern

AMS Asset Monitor bietet Herstellern die Vorteile der kontinuierlichen Online-Überwachung für traditionell nicht überwachte Maschinen an der Anlagenperipherie.

Das Edge-Analysegerät und die Software sind eine preisgekrönte Lösung von Emerson, die CHARM-basierte Technologie nutzt, um Schwingungs- und Prozessdaten von Maschinen an der Anlagenperipherie zu erfassen. Diese Lösung wendet integrierte automatische Analysen an, um das Personal auf häufige Fehler aufmerksam zu machen. Sie kann für verschiedenste Anlagenkomponenten genutzt werden, z. B. Ventilatoren, Motoren, Getriebe, Pumpen, und andere rotierende Maschinen

Die Verwendung von AMS Asset Monitor erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch kann das für Zuverlässigkeit, Betrieb und Wartung zuständige Personal über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem es dieses Gerät mit AMS Machine Works integriert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Edge-Analysen können die Art und Weise Ihrer Anlagenüberwachung verändern

Eingebettete automatische Analyse für kritische Maschinen

Einfache Pumpen

Pumpen sind für den täglichen Betrieb industrieller Prozesse unerlässlich. Ihr Zustand verschlechtert sich jedoch ab dem Tag ihrer Inbetriebnahme. Schätzungen zufolge machen Pumpen 7 % der Gesamtwartungskosten einer Anlage oder Raffinerie aus, und Pumpenausfälle sind für 0,2 % von Produktionsausfällen verantwortlich. Diese Zahlen scheinen gering, bis man bedenkt, dass in den etwa 150 großen US-Raffinerien mehr als 500 Millionen US-Dollar in Pumpen investiert werden. Pumpen spielen zweifellos eine bedeutende Rolle bei der Einhaltung von Produktionsplänen.

Erweitern Sie die Überwachung mithilfe von Edge Analytics – Einfache Pumpen

Kohlenwasserstoffpumpen

Kohlenwasserstoffpumpen sind wichtige Assets für die Raffinerieindustrie, jedoch bergen sie potenzielle Risiken. Was bei sporadischen manuellen Inspektionen eine Pumpe in gutem Zustand zu sein schien, kann bald die Ursache für eingeschränkte oder unterbrochene Betriebsabläufe bzw. teure Reparaturen sein und zur Nichteinhaltung von Compliance-Vorschriften führen. Gefährliche Dämpfe oder sogar Brände gefährden die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Anlagen.

Erweitern Sie die Überwachung mithilfe von Edge Analytics – Kohlenwasserstoffpumpen

Motoren

Der AC-Asynchronmotor ist heute die führende Motortechnologie, die mehr als 90 % der installierten Motoren repräsentiert. Asynchronmotoren sind in Einphasen- und Mehrphasenkonfigurationen in Größen von weniger als 1 bis über 10.000 kW erhältlich. Sie dienen oft als integrierter Direktantrieb, bei dem ein Laufrad (Ventilator, Gebläse, Pumpe usw.) direkt auf der Welle des Motors montiert ist. In dieser Konfiguration ist der Motor der Antrieb für viele wichtige Anlagenkomponenten.

Erweitern Sie die Überwachung mithilfe von Edge Analytics – Motor

Ventilatoren

Eine Vielzahl von Anwendungen basiert auf dem Einsatz von Radialventilatoren und -gebläsen, einschließlich der Handhabung von Gas, der chemischen Verarbeitung, der Staubsammlung, Trocknung, Rauchkontrolle und Prozessheizung/-kühlung. Die Größe und Geometrie einer Laufschaufel sind anwendungs- bzw. branchenspezifisch. Alle haben jedoch eines gemeinsam: der normale Verschleiß von Komponenten wie Lagern, Rotoren, Blättern und Ähnlichem kann zu einer unerwarteten Abschaltung des Produktionsprozesses führen.

Erweitern Sie die Überwachung mithilfe von Edge Analytics – Ventilator

Wärmetauscher

Der Rohrbündelwärmetauscher – oft als "Arbeitstier der Prozessindustrie" bezeichnet– ist eine immens vielseitige Einheit, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Prozessanwendungen und -bedingungen zu bewältigen. Ob Sie kühlen, erwärmen, verdampfen oder kondensieren möchten – der Rohrbündelwärmetauscher kann Ihre Anforderungen erfüllen.

Die Erhaltung des Zustands und der Leistung dieses Assets könnte für die Einhaltung Ihres Produktionsplans entscheidend sein!

Erweitern Sie die Überwachung mithilfe von Edge Analytics – Wärmetauscher

Getriebe

Getriebe gehören zu den am häufigsten eingesetzten Ausrüstungen in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen, von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Pharmazie, den Bergbau, die Metallindustrie und Steinbrüche bis hin zur Energieerzeugung, chemischen Industrie und mehr. Trotz ihrer wichtigen Rolle werden sie oft übersehen, bis sie einen Fehler entwickeln oder unerwartet ausfallen. Ein unerwarteter Ausfall kann bestenfalls unangenehm sein und schlimmstenfalls zu erheblichen Produktionsausfällen und ungeplanten Kosten führen, die sich oft auf mehrere Tausend Dollar belaufen. Die Erhaltung des Zustands und der Leistung dieses Assets könnte für die Einhaltung Ihres Produktionsplans entscheidend sein.

Getriebe

Rotierende Ausrüstung mit niedriger Drehzahl

Rotierende Ausrüstung mit niedriger Drehzahl findet man in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen, von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie über die Pharmazie, den Bergbau, die Metallindustrie und Steinbrüche bis hin zur Energieerzeugung, chemischen Industrie und mehr. Stark belastete Maschinen werden in der Regel mit Gleitlagern ausgestattet. Die übliche Schwingungsanalyse bietet nur sehr selten die Möglichkeit, die Symptome eines Lagerschadens zu erkennen, bevor es zu einem unerwarteten Ausfall kommt. Ein unerwarteter Ausfall kann bestenfalls unangenehm sein und schlimmstenfalls zu erheblichen Produktionsausfällen und ungeplanten Kosten führen, die sich oft auf mehrere Tausend Dollar belaufen. Emersons PeakVue und PeakVue Plus Analytik sind die bewährten und sehr leistungsstarken Werkzeuge für die Überwachung von Anlagen mit niedriger Drehzahl.

Zustand von rotierender Ausrüstung mit niedriger Drehzahl
Das Versprechen der vorausschauenden Wartung einlösen

Einen Spezialisten kontaktieren

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie Emersons Expertenteam für Maschinenzustand, Zustandsüberwachung und Software bei der Initiierung, Erweiterung oder Verbesserung Ihres aktuellen Programms, Projekts oder Standorts unterstützen kann. Ein Experte von Emerson wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. 


Out-of-the-Box-Analysen

Intuitive, webbasierte, native Analyse- und Berichtssoftware

Benutzer benötigen keine zusätzliche Software (wie AMS Machine Works), um Anlagenkomponenten mit AMS Asset Monitor zu überwachen. 

AMS Asset Monitor bietet über einen Webbrowser leistungsstarke, direkt einsatzfähige Softwarefunktionen für Analysen, Berichte und Alarme. Die webbasierte Thin Client-Schnittstelle verfügt über ein internes Logic Studio mit vorprogrammierten Anwendungslösungen für einfach verständliche Analysen und Alarmmeldungen. Die Asset Studio-Schnittstelle liefert Anlageninformationen an das Mobilgerät oder den Desktop-Thin Client des Anwenders.

Der Gesamtzustand der Anlage sowie Warnmeldungen können an die Emerson AMS Optics Plattform für das Management von Anlagenleistung weitergeleitet werden, während detaillierte Anlagendaten per OPC UA und Modbus TCP an das Steuerungssystem gesendet werden.

Aufzählung
Eingebettete, patentierte, fortschrittliche Analysetechniken

Anwender können fortschrittliche automatisierte Schwingungsüberwachung und -analyse mit den PeakVue™ und PeakVue Plus Technologien von Emerson durchführen.

Aufzählung
Einfache Installation; geringerer Platzbedarf

Konzipiert für die Montage an der Maschine und zur Reduzierung von Verkabelung und anderen Installationskosten. Die kabelgebundene oder kabellose Ethernet-Übertragung erhöht die Flexibilität.

Aufzählung
CHARMs-basierte Zustandsüberwachung

Bietet Platz für bis zu 12 CHARMs zur Erfassung von Schwingungs- und Prozessvariablen mit der Anwendung eingebetteter automatischer Analysen, um das Personal auf häufige Fehler verschiedenster Anlagenkomponenten aufmerksam zu machen.

Aufzählung
Einsatz mit leistungsstarken industriellen Software-Plattformen

Sie können Wellenformen, das Spektrum und die Verlaufsdatenspeicherung in AMS Machine Works analysieren, Zustand und Warnungen über OPC UA an AMS Optics senden und Asset Studio in einer nativen Thin Client-Schnittstelle anzeigen.

Aufzählung
Robust, sicher und gemäß Branchenstandards zertifiziert

Robustes Industriedesign mit Schutzbeschichtung, Cybersicherheit, bestandenen Schock- und Schwingungstests; robustes Gehäuse gemäß IP66, NEMA-4X; Marine-Zulassung, Ex-Schutz.

Aufzählung
Vorlagen und Standardalarmgrenzwerte für rotierende Maschinen

Gebrauchsfertige Vorlagen und vorkonfigurierte prädiktive Grenzwerte und Regeln für Ventilatoren, Pumpen, Kohlenwasserstoffpumpen, Elektromotoren, Getriebe und mehr.

Das kontinuierliche Online-Zustandsüberwachungssystem, bestehend aus AMS Asset Monitor und AMS Machine Works, verändert die Art und Weise, in der Hersteller in verschiedenen Branchen die Zuverlässigkeit ihrer Ausrüstung gewährleisten und ihren Betrieb aufrecht erhalten.

Über das Überwachungssystem und die Software, die sogar mittels Cloud-Architektur eingesetzt werden kann, um maximale Skalierbarkeit zu erzielen, erhält das Anlagenpersonal anhand von Analysen im Gerät (an der Edge) in Echtzeit Aktualisierungen zum Zustand der Maschinen und kann tiefergehende Analysen durchführen (im Vergleich zur nativen Thin Client-Schnittstelle des Überwachungssystems).

Daten von AMS Asset Monitor werden AMS Machine Works bei Bedarf, bei Alarmen oder planmäßig bereitgestellt und können Schwingungsrohdaten sowie Statusinformationen für detaillierte Analysen mit dem Schwingungsanalyse-Tool von AMS Machine Works enthalten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
AMS Asset Monitor mit AMS Machine Works Software

AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen bei Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie eine Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Portfolio für Zuverlässigkeit hilft den für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Technikern, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungstechnikern, Instrumentierungsspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventil-Spezialisten, Vibrationsanalysten und vielen andere, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen, egal ob vor Ort, in der Werkstatt oder in der Vorstandsetage und darüber hinaus.

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.