Valve Operating System (VOS)
Schlüsselfertiges Ventilautomatisierungspaket mit Stellantrieb und vollständig integrierten Steuerungen für eine Komplettlösung aus einer Hand.
Die technische Entwicklung eines Ventilautomatisierungssystems, das auch unter extremen Umgebungsbedingungen an den abgelegendsten Orten zuverlässig funktioniert, ist keine einfache Aufgabe. Die Automatisierung von Ventilen und Armaturen umfasst heute einen langwierigen und kostspieligen Entwicklungs- und Beschaffungsprozess, um die für die jeweiligen Betriebsabläufe optimalen Ventilsteuerungs-Stellantriebe auszuwählen, zu beschaffen, zu testen und schließlich in Betrieb zu nehmen.
Emerson hat erkannt, dass dieser Prozess verbessert werden muss. Das Ergebnis ist das Bettis Valve Operating System (VOS).
Das Singapore Automation Center verfügt über interne Engineering- und Integrationsexperten mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Ventilautomatisierung und -steuerung für die Öl-, Gas- und Prozessindustrie.
Wir wissen, dass es eben einfacher ist, mit nur einem Lieferanten zusammenzuarbeiten. Deshalb hat Emerson das Bettis Valve Operating System (VOS) entwickelt.
Das Bettis VOS ist eine Komplettlösung mit einem Stellantrieb, Druckluft-Filterdruckreglern, Sicherheitsventilen, Magnetventilen, Grenzschaltern, Stellungsreglern sowie Rohrleitungen und anderen technische Konstruktionen. Es enthält alle zugehörigen Dokumentationen von Installationshandbüchern, Kurzanleitungen, Zeichnungen bis zu Garantienachweisen und Wartungsplänen. Alles, was der Endanwender benötigt, um sein Betätigungspaket warten und betreiben zu können.
Unsere Ingenieure und Servicemitarbeiter konstruieren, montieren, testen und versenden Ihr VOS-System an/von unseren weltweiten Emerson World Area Configuration Centern, die an strategischen Standorten zu finden sind. Unsere Baugruppen sind hinsichtlich Preis, Spezifikationen, Merkmalen und Funktionalität skalierbar und können an jeden beliebigen und einzigartigen Bedarf angepasst werden.
Der neue Standard für Ventilautomatisierung – Ein komplettes Bettis VOS:
Das nur von Emerson erhältliche Bettis VOS ist ein vollständig konfiguriertes, konstruiertes, getestetes, dokumentiertes, garantiertes und einsatzbereites Komplettsystem.
Zusammen mit den führenden Marken von Emerson bieten wir bewährte, integrierte Wireless-Lösungen. Mithilfe unserer Wireless-Controller verleihen Sie Ihrer automatisierten Steuerung maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität. Unsere Wireless-Lösungen haben den Vorteil, dass sie ohne Kabel auskommen und somit Kosten reduzieren. Daher eignen sie sich besonders für Anwendungen, bei denen Zugänglichkeit und Sicherheit von Bedeutung sind, einschließlich wichtiger Anwendungen. Das Portfolio der Wireless-Lösungen von Emerson konzentriert sich auf branchenführende Zuverlässigkeit. Mit mittlerweile mehr als einer Milliarde Gesamtbetriebsstunden in 10 000 Systemen stehen Wireless-Lösungen als Teil unserer VOS-Lösung zur Verfügung.