Regler, Messgeräte und Software für Ventilantriebe
Netzwerksteuerungen, Überwachungs- und Diagnosesoftware, Systeme zur Leitungsbrucherkennung, Master-Stationen, Schaltung, Relais und Überwachungssysteme für Ventilantriebe.
Emerson DCMlink erfasst Daten von Ventilantrieben, stellt Wireless-Konnektivität für Systeme auf Unternehmens- und Anlagenebene bereit, interpretiert Daten und bietet Anlagenbetreibern aussagekräftige Einblicke. Eine Befehls- und Steuerungssoftware für Ventilantriebe, welche die Produktivität verbessert und Echtzeit-Einblicke in Anlagenstatus und -leistung ermöglicht.
Emerson Controlinc steuert bis zu 250 Ventilantriebe mit eingebauter Redundanz für einen ununterbrochenen Betrieb. Optimiert übliche Ventilantriebssteuerfunktionen, die vorkonfiguriert sind und Ventile von der LCD-Anzeige oder dem Host-Rechner aus überwachen und steuern können. Sie unterstützt auch Modbus-Netzwerkanschlüsse für das Vernetzen mit DCS SCADA oder SPS zur Regelung der gesamten Anlage.
Entdecken Sie die von Emerson kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern.
DCMlink innovative Softwareplattform
Controlinc - Verbessern Sie die Antriebseffizienz mit Echtzeit-Diagnose