RTS-Serie

RTS-Serie

Prozessregelung und Fail Safe Anwendungen

Echte mechanische Ausfallsicherheit

RTS Fail Safe Antriebe mit mechanischer Rückstellfeder vereinen Zuverlässigkeit und Betriebsbewährung. Bei Ausfall der Spannungsversorgung oder Auslösung der Sicherheitsfunktion wird eine vordefinierte Stellung angefahren. Das Design ermöglicht, die Motordrehzahl/Stellzeit und die ESD Zeit über Feder individuell auf den Prozess einzupassen.


Hohe Regelgenauigkeit

Die RTS Serie ermöglicht eine kontinuierliche Reglung (Betriebsart S9), um auch höchste Ansprüche hinsichtlich Regelgenauigkeit abzudecken.

Allgemeine Merkmale der RTS-Baureihe:

  • Steuer- und Regelbetrieb
  • Bluetooth-Konfiguration
  • Aufzeichnung von Diagnosedaten
  • Zertifiziert nach UL, CSA, ATEX, IECEx
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Echte mechanische Ausfallsicherheit

Products




Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.