Проходные клапаны
Проходные клапаны Fisher помогают в решении задач самых разных применений: от крупных до небольших, при высоких температурах или низких, в общих или суровых условиях.
В регулирующих проходных клапанах используется линейное движение для перемещения закрывающего элемента на поверхность седла и с нее. Они имеют корпус, отличающийся полостью шаровидной формой вокруг области отверстия, и предназначены для регулирования технологического потока при использовании в сочетании с узлом привода. Во многих корпусах односедельных клапанов используется конструкция типа клетки или фиксатор кольца седла для направления плунжера клапана и обеспечения особых характеристик. Односедельные клапаны с клеткой или фиксатором кольца также можно легко модифицировать путем замены деталей трима для изменения характеристики потока или обеспечения уменьшенной пропускной способности, ослабления шума, уменьшения или устранения кавитации.
Проходные клапаны доступны в различных типоразмерах (от NPS 1/2 до 36) и обеспечивают пользователям высокую производительность и надежность. Они помогают в решении задач самых разных применений: от крупных до небольших, при высоких температурах или низких, в общих или суровых условиях.
Крышки доступны в различном исполнении для разных температурных режимов. В первую очередь это стандартные крышки и удлиненные крышки, которые можно использовать для защиты материалов уплотнения, когда клапан используется в экстремальных температурных условиях.
Существуют также специальные конфигурации уплотнений для поддержания концентрации выбросов ниже экологических стандартов.
Типичными областями применения проходных клапанов являются системы водяного охлаждения, топливные системы, системы питающей воды или химической очистки, дренаж и вентиляция котла и главного паропровода, система смазки турбины.
Запорно-регулирующие клапаны могут быть оснащены уравновешенными или неуравновешенными конструкциями плунжеров. Уравновешенные отверстия обеспечивают одинаковое рабочее давление выше и ниже плунжера, а типичное направление потока вниз через седло. Неуравновешенный плунжер является сплошным, без сквозных отверстий, и типичное направление потока вверх через седло.
Существует также несколько способов направления плунжера в запорно-регулирующем клапане, чаще всего с направляющими по клетке и по штоку. В узлах с направляющими по клетке могут использоваться как уравновешенная, так и неуравновешенная конструкция плунжера клапана. При такой конструкции направляющих используется наружный диаметр плунжера, контактирующей с внутренним диаметром клетки, и обеспечивается очень хорошая стабильность и выравнивание плунжера, но требуются очень жесткие допуски между плунжером и клеткой. В конструкциях с направляющими плунжера клетка заменяется компонентом, называемым фиксатором кольца седла. Фиксатор кольца седла содержит направляющую втулку, которая служит направляющей для штока плунжера. Такая конструкция открывает путь потока вокруг плунжера, что улучшает работу полноподъемных тримов с вязкими и грязными средами.
Выбор тримов с для различных характеристик потока позволяет проходным клапанам быть линейными, равнопроцентными или быстрооткрывающимися, чтобы они могли соответствовать требованиям производительности от 0,001 Cv до 12 000 Cv.
Также доступны специальные тримы, разработанные для предотвращения шума и кавитации как в чистых, так и в грязных условиях.