Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Baumann-P-24000

Бронзовый регулирующий клапан Baumann 24000 Little Scotty™

Product Description

Регулирующий клапан Baumann 24000 предназначен для использования в трубопроводах общего назначения в системах контроля давления, расхода и температуры. Этот регулирующий клапан обладает низким гистерезисом и мертвой зоной, хорошими характеристиками управления, герметичной отсечкой, надежной конструкцией, высококачественным уплотнением и удобен в обслуживании. Эти характеристики приводят к снижению затрат на техническое обслуживание, снижению изменчивости и повышению надежности- технологического процесса.

Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, ТР ТС, ATEX, CRN
Сложные условия эксплуатации
Многоцелевое применение
Характеристика потока
Равнопроцентная или линейная
Материал
Бронза
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME CL250
Тип технологического соединения
Резьбовой
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Компактная и легкая конструкция снижает расходы на установку.
  • Высококачественные материалы трима из аустенитной нержавеющей стали S31600.
  • Доступен трим из нержавеющей стали S41600
  • Двойные направляющие плунжера и поршня повышают стабильность хода плунжера.
  • При изменении требований процесса можно использовать другие тримы для уменьшения пропускной способности
  • Цифровой контроллер клапана FIELDVUE™ позволяет выполнять удаленную настройку и диагностику с использованием архитектуры PlantWeb 24000.

Документация и чертежи