Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EZ

Регулирующие клапаны Fisher™ easy-e EZ

Product Description

Клапан EZ используется в химической и нефтехимической промышленности или в других отраслях, где необходимо регулирование несмазываемых, вязких или других сложных для регулирования жидкостей.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, эксплуатация в условиях загрязнения, параметры пара, эрозия, низкий расход, коррозия, общепромышленные условия, дегазация, испарение
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика, быстрое открытие
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь Duplex, сплав
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2), класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Стандарт размера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Направляющая по штоку обеспечивает стабильность плунжера клапана и уменьшает возможность заедания плунжера из-за не смазывающих или вязких жидкостей или твердых отложений.
  • Седло, позволяющее спрямить струю потока, используется в клапанах с полнопроходным портом и с размером порта на размер меньше. Оно обеспечивает превосходные характеристики открытия и закрытия контура и может использоваться в качестве прямой замены безлопастного кольца седла.
  • Соответствует требованиям Закона о чистом воздухе с системами уплотнения ENVIRO-SEAL™.
  • Технологические жидкости, проходя через трим, вымывают твердый налет выше и ниже направляющей втулки, что позволяет снизить возможность заедания плунжера клапана.
  • Быстрая замена трима и зажимного седла позволяют сократить время на разборку.
  • Требования к регулированию малых расходов могут быть соблюдены с помощью стандартного трима с ограничением пропускной способности или с помощью плунжеров Micro-Form, Micro-Flute или Micro-Flow.
  • Обтекаемые внутренние проходы обеспечивают более высокую пропускную способность, чем большинство проходных клапанов такого же размера.

Документация и чертежи