О системе учета в резервуарах Rosemount Tank Gauging
Обеспечьте эффективную работу, снизьте риски и минимизируйте погрешности измерений с системой учета в резервуарах Rosemount.
Сокращайте неопределенность при инвентаризации и транспортировки нефти:
• Данные о резервуаре в режиме реального времени для точных расчетов чистого объема.
• Точный коммерческий учет отгрузки продукта потребителю.
• Эффективное использование емкости резервуара.
Повышение уровня безопасности:
• Соответствуйте стандартам защиты от переполнения (API 2350)
• Приборы, сертифицированные по уровню полноты безопасности SIL 2 и SIL 3.
Упростите установку и разгрузочно-погрузочные операции:
• Преимущества технологии 2-в-1
• Упрощение автоматизации и расширение за счет Smart Wireless.
• Функция имитации приборов для замены устаревших механических устройств
Система учета в резервуарах Rosemount контролирует запасы, поэтому вы знаете точное количество хранимых продуктов. Система точно измеряет партии продуктов и осуществляет контроль за перекачкой продукта между танкерами и береговыми резервуарами, а также при транспортировке продукта по трубопроводам. Используйте функции системы для организации ежедневной работы, с планированием программ распределения и смешивания. Ведите точный учет утечек и предотвращайте переполнение резервуаров, с тем чтобы сократить до минимума влияние на окружающую среду и финансовые последствия от разливов нефтепродуктов.
Переливы могут привести к серьезным последствиям. Наиважнейшей задачей автоматической системы защиты от переливов является предоставление надежной сигнализации аварийно высокого уровня.
Радарные уровнемеры Rosemount сертифицированы по SIL 2 и SIL 3. Они соответствуют требованиям API 2350, TÜV/WHG и местным требованиям. Уровнемер Rosemount 5900S обладает технологией 2-в-1, которая позволяет измерять уровень и независимо управлять сигналами тревоги, используя одно отверстие резервуара. Удаленные проверочные испытания можно выполнять, не оказывая влияния на текущие операции.
Система учета в резервуарах Rosemount поддерживает IEC 62591 (протокол WirelessHart® для экономичной автоматизации вашего парка резервуаров. Больше нет необходимости в полевой проводке на длинные дистанции, а расходы на установку сокращаются на 70%. Беспроводное решение позволяет обеспечить доступ к данным от ранее недоступных резервуаров. Сварочные работы не нужны, а время простоев минимизируется. Значительное сокращение срока между началом проектирования и полной готовностью системы
Добавьте новые измерительные приборы Rosemount к существующей системе за счет эмуляции предыдущей системы промышленной связи от других поставщиков. Замените ваше ПО управления резервуарами на Rosemount TankMaster для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь со всеми установленными устройствами.
Скачайте брошюру по решениям для защиты от переливов в резервуарных парках.