Дополнительное оборудование для учета в резервуарах
Emerson™ предлагает полный спектр устройств связи и дополнительного оборудования для систем учета в резервуарах.
Данные по резервуарам передаются посредством модуля связи Rosemount 2410 в концентратор данных Rosemount 2460.
Rosemount 2410 выполняет расчет средней температуры, наблюдаемой плотности и объема. Прибор подает питание в Tankbus совместно с беспроводными и другими опциями связи.
Rosemount 2460 - это концентратор данных, который регистрирует и хранит данные, получаемые с полевых КИП, и отправляет их в ПК с ПО TankMaster Rosemount или хост-систему.
Вы можете дополнительно использовать такие вспомогательные принадлежности, как дисплей, реле, модемы, соединители сегментов, шкафы управления, а также беспроводные шлюзы.
Добавьте новые измерительные приборы Rosemount к существующей системе за счет эмуляции предыдущей системы промышленной связи от других поставщиков. Замените ваше ПО управления резервуарами на Rosemount TankMaster для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь со всеми установленными устройствами.
Система учета в резервуарах Rosemount поддерживает IEC 62591 (протокол WirelessHart® ) для экономичной автоматизации вашего парка резервуаров. Больше нет необходимости в полевой проводке на длинные дистанции, а расходы на установку сокращаются на 70%. Беспроводное решение позволяет обеспечить доступ к данным от ранее недоступных резервуаров. Сварочные работы не нужны, а время простоев минимизируется. Значительное сокращение срока между началом проектирования и полной готовностью системы
Узнайте, как извлечь выгоду из использования беспроводной системы учета в резервуарах.