Программное обеспечение для управления запасами
Для мониторинга процесса перевалки нефти в режиме реального времени, коммерческого учета запасов и учета при отгрузке потребителям.
Rosemount TankMaster - это пакет мощного, простого в использовании управляющего ПО на базе Windows, обеспечивающего оператору полный обзор процесса, расчет материальных запасов и объемов для перекачки продукта потребителю. Он также включает инструменты для конфигурации и служебные инструменты для систем измерения уровня в резервуарах Rosemount.
ПО доступно в двух версиях:
WinOpi включает все функции для коммерческого учета и учета материальных запасов.
WinView обладает базовой возможностью учета материальных запасов.
Расчеты запасов в реальном времени включают в себя:
Программное обеспечение TankMaster выполняет функции формирования сводки аварийных сигналов, журнала аварийных сигналов и журнала событий аварийных сигналов, что позволяет обеспечить надежность и безопасность, выполняя действия при появлении аварийных сигналов. Оператор может настроить различные звуковые сигналы для каждого типа аварийных сигналов. Сигналы тревоги можно отправить по e-mail или в мобильное устройство, а также можно просматривать все аварийные сигналы в системе или разделить аварийные сигналы по группам или по резервуарам. Оператор может устанавливать уровни сигнализации, гистерезис и время задержки уровня, средней температуры, температуры пара, аналоговых входных сигналов, расхода и т. д. для индивидуальной системы управления запасами.
Отчет о партии обеспечивает контроль отгрузки товара потребителю при проведении внутренних и внешних отгрузок в резервуарах запаса и резервуарах отгрузки потребителям.
Отчет журнала регистрации: продукт, уровень, средняя температура, чистый стандартный объем (NSV), плотность и уровень.
Отчет баланса массы: Продукт, уровень, средняя температура, общий фактический объем (TOV), чистый стандартный объем (NSV), вес в воздухе (WIA), плотность, состояние уровня, разница в чистом стандартном объеме с момента последнего отчета.
Систему контрольно-измерительных приборов в резервуарах Rosemount можно подключать к РСУ, системам SCADA, главным компьютерам предприятий или системам автоматизации терминалов всех основных поставщиков.
Также можно без проблем заменить другие системы измерения в резервуарах системой TankMaster от Rosemount. Данные из разных типов датчиков собираются и легко отображаются из одной интегрированной системе.
Навигация проста; оператор получает доступ нажатием на значок группы или резервуара. Существуют варианты отображения данных для пользователя: создание географических или товарных групп, изменение или построение нового окна для разных параметров резервуара. Добавьте фото завода и нажмите на значок конкретного резервуара для получения соответствующих данных о резервуаре. Мастер пошаговой настройки обеспечивает конфигурирование и установку. TankMaster также включает в себя диспетчер пользователей, который включает разные уровни доступа.