Надежное устройство ввода/вывода Искробезопасные устройства ввода/вывода Emerson сертифицированы для самых тяжелых условий.

Искробезопасное оборудование ввода/вывода

Искробезопасные устройства ввода/вывода Emerson сертифицированы в соответствии с несколькими стандартами повышенной прочности для обеспечения управления независимо от условий работы.

Устройство ввода/вывода с возможностью "горячей" замены

При работе в экстремальных или опасных условиях требуется устройство ввода/вывода, на который можно положиться. Искробезопасные устройства ввода/вывода Emerson имеют прочность, надежность, производительность, гибкость и открытую архитектуру, необходимые для выполнения работы, независимо от условий. В условиях шума, вибрации и коррозии, в море, при работе без обдува при температуре от –40 °C до +70 °C, наши модули ввода/вывода с низким энергопотреблением и возможностью горячей замены подходят для применений в устройствах связи с объектом.

Read More...
Click to continue reading Устройство ввода/вывода с возможностью "горячей" замены
Сообщество Exchange 365

Сообщество Exchange 365

Присоединяйтесь к обсуждению промышленных контроллеров и компьютерных систем в сообществе Exchange 365. Блоги о самых современных решениях, ПЛК и многом другом

Подключиться немедленно

The Latest

‘Best of’ Emerson Exchange Curated for 2023 Virtual Conference

Registration opens for keynotes, user sessions, technology demos and other highlights from last year’s in-person event, plus live roundtables and...

Mitsubishi Power Selects Emerson Software and Technologies for Advanced Clean Energy Storage...

Integrated control and safety platform optimizes world’s largest green hydrogen production and storage facility and supports reliable, clean...

Новые компактные контроллеры Emerson увеличивают экономический эффект инвестиций для...

Семейство готовых решений PACSystems RSTi-EP серии CPE200 экономит деньги и время благодаря встроенным средствам безопасности, открытым...
Please enable JavaScript to use this website.