Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8129-IO-DC

PAC8000 8-канальные управляемые модули дискретного ввода/вывода

Product Description

PAC8000 8-канальные управляемые модули дискретного ввода/вывода

Артикул
8129-IO-DC
Суммарное количество входов-выходов, тип, скорость
8 точек источника; 5 мс для входов; 1 мс для выходов
Характеристики входа/выхода
18–30 В пост. тока; сигнал Вкл. > 0,9 мА; сигнал Выкл. < 0,9 мА
Потребляемый ток
Система 70 мА; полевые устройства 50 мА

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (по одному блоку для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним без дополнительных клемм и соединений подключаются полевые провода. При повреждении их можно легко поменять на месте эксплуатации. Безопасность оборудования обеспечивается комплексной системой механических ключей.
  • Физическую и электрическую основу системы PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-образной формы. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.
  • Входы для переключателей с сухими контактами
  • Требуется питание 24 В пост. тока от полевой шины от 8914-PS-AC

Документация и чертежи