Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-8105-TI-TC

PAC8000 4-канальный ввод термопары/милливольтовый

Product Description

PAC8000 4-канальный ввод термопары/милливольтовый

Артикул
8105-TI-TC
Число и тип аналоговых вводов
4 точки, сигналы термопар или 0~120 мВ; термопара с компенсацией холодного спая
Разрешение и скорость
15 разрядов и знак; 420 мс (макс.)
Потребляемый ток
200 мА (макс.)
Особые характеристики
Типы термопар: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, К (русск.), L

Особенности

  • PAC8000 I/O — это полностью модульная система ввода-вывода, которая подходит как для задач общего назначения, так и для жестких условий эксплуатации. Система предлагает широкий набор функций ввода-вывода и имеет открытую архитектуру, которая позволяет обмениваться данными с различными полевыми шинами, выбирая подходящий тип модуля шинного интерфейса (BIM) или контроллера.
  • Входные клеммы (один блок для каждого модуля ввода-вывода) устанавливаются на шасси, и к ним подключаются полевые провода без дополнительных клемм и соединений. При повреждении их можно легко поменять на месте. Наличие механических ключей гарантирует безопасность оборудования.
  • Физическую и электрическую основу PAC8000 образуют шасси, которые позволяют монтировать модули на плоскую панель или DIN-рейку T- или G-типа. С их помощью обеспечивается установка и подключение BIM-модуля или контроллера, источников питания, модулей ввода-вывода и входных клемм, а также прокладываются каналы адресации, передачи данных и питания для внутренних шин.

Документация и чертежи