O novo e ultracompacto medidor de densidade e de vazão Série G Coriolis da Micro Motion e o transmissor de entradas e saídas configuráveis 4700 da Micro Motion. Imagem em alta resolução
Os novos medidores Série G da Micro Motion têm os projetos de tubo duplo mais compactos disponíveis; os transmissores 4700 contam com Bluetooth e oferecem diagnósticos avançados
Boulder, CO (8 de novembro de 2023) — A Emerson lançou a Série G de medidores de densidade e de vazão mássica Coriolis da Micro Motion™ de tubo duplo mais compactos do mercado. O medidor de densidade e de vazão Série G Coriolis da Micro Motion oferece o mesmo nível de qualidade e confiabilidade dos projetos padrão, mas em um formato muito menor e mais leve. Em comparação com os medidores tradicionais de vazão volumétrica, ele oferece medição direta de vazão mássica, imunidade às mudanças de temperatura/pressão do processo e diagnósticos avançados de processo e integridade.
Outro lançamento da Emerson foi o transmissor 4700 Coriolis da Micro Motion, que adiciona novos recursos para uso com a família de medidores de vazão Coriolis da Micro Motion. O transmissor pode ser adaptado à maioria dos sensores Micro Motion existentes e encomendado com todos os novos medidores, incluindo a nova Série G da Micro Motion. A combinação desses dois novos produtos oferece uma solução ideal para aplicações químicas e relacionadas a outras indústrias.
Medidor de densidade e de vazão Série G da Micro Motion
Os medidores de vazão Série G da Micro Motion são ideais para plantas de produtos químicos que precisam reforçar a segurança, reduzir o consumo energético e minimizar as emissões. Eles estão disponíveis com a certificação da Diretiva de equipamentos de pressão (PED, Pressure Equipment Directive) e Nível de integridade de segurança SIL 2 e SIL3, além de serem projetados para atender às diretrizes NAMUR NE 132. Os modelos higiênicos também estarão disponíveis no primeiro semestre de 2024 para aplicações de alimentos e bebidas, ciências biológicas, dentre outras, em que é necessária a certificação 3-A ou do European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG).
Embora os medidores Coriolis não exijam trechos retos a montante ou a jusante, como muitas outras tecnologias de medição de vazão, alguns modelos ocupam um espaço maior, limitando o uso em espaços confinados. Os novos medidores da Emerson resolvem esse problema com uma dimensão face a face de menos de 12 polegadas para o modelo de tamanho da linha de 1 polegada. O formato compacto é complementado por uma redução significativa no peso, proporcionando benefícios para o transporte, a instalação e a segurança.
A flexibilidade nas opções de comunicação e de alimentação reduz o custo e a complexidade da instalação. A conexão com sistemas host está disponível por meio de uma combinação de sinais HART® discretos e de 4-20 mA ou por meio de conexões digitais, incluindo as tecnologias Wi-Fi e Bluetooth® e soluções PoE (Power over Ethernet), incluindo Ethernet/IP, TCP Modbus ou PROFINET. Cada uma dessas conexões digitais permite a comunicação bidirecional de uma variedade de dados, incluindo variáveis de processo, diagnósticos, status, configuração e calibração. Esses dados podem ser usados para implementar práticas de manutenção proativa e iniciativas de transformação digital.
Seis tamanhos de linhas estão disponíveis, de ¼ de polegada a 3 polegadas; a seleção de produtos é fornecida por meio de uma configuração simplificada e otimizada. A etiquetagem direta por gravação a laser oferece durabilidade até mesmo nas condições mais adversas e elimina a necessidade de etiquetas adesivas e etiquetas soldadas por pontos. As ferramentas de especificação digital MyEmerson são facilmente acessíveis por meio de um código QR, oferecendo uma solução rápida e fácil para armazenar e acessar informações relacionadas a cada medidor de vazão.
Transmissor com configuração de E/S 4700 Coriolis da Micro Motion
Os usuários finais têm implantado amplamente os medidores de vazão Coriolis da Micro Motion em diversas indústrias, incluindo química, petroquímica, de alimentos e bebidas, ciências biológicas, óleo e gás, dentre outras. Muitos desses usuários finais estão querendo um transmissor atualizado com recursos e benefícios adicionais e que evite, ao mesmo tempo, gastos com a troca das instalações de medidores de vazão existentes, que têm oferecido, por muito tempo, manutenção sem problemas.
O transmissor 4700 Coriolis da Micro Motion aborda esse problema fornecendo uma solução de adaptação para substituir o transmissor antigo em instalações existentes. Depois de instalado, o transmissor fará a comunicação automática com o medidor de vazão existente, adicionando recursos como se fosse um novo aplicativo. O transmissor é compatível com todos os medidores de vazão ELITE® (CMF e CMFS), Série F, Série H, Série R, Série T e Série HPC e com os novos medidores de vazão da Série G Coriolis da Micro Motion.
O transmissor adiciona muitos recursos novos, incluindo uma opção de conectividade Bluetooth, que fornece comunicações wireless a distâncias de até 15 metros entre o transmissor e o AMS Device Configurator da Emerson. O acesso wireless por Bluetooth permite que os usuários configurem o medidor, acessem os diagnósticos Smart Meter Verification e obtenham as informações do processo.
Usando o aplicativo AMS Device Configurator, os usuários podem localizar e identificar rapidamente os transmissores e, em seguida, executar tarefas relacionadas à configuração, ao status do dispositivo e ao diagnóstico. Os usuários têm mais confiabilidade graças ao fato de os transmissores não precisarem mais ser abertos para acesso, o que os protege da exposição ao ambiente.
O transmissor tem três canais de E/S com fio configuráveis para oferecer opções de conectividade, incluindo HART 4-20 mA, saída de frequência, saída e entrada discretas e Modbus RS-485. O Micro Motion 4700 é a solução ideal para atualizações de instalações Coriolis Micro Motion existentes e está disponível como uma opção para fornecer recursos avançados para novas instalações.
A indústria de processos pode contar com os ativos robustos e a experiência da Emerson, aproveitando esses dois produtos individualmente ou em conjunto para melhorar a eficiência operacional e as programações de manutenção dos ativos.