Sistemas de medição de nível do tanque
Soluções flexíveis, rentáveis e facilmente acessíveis
Transmissores de tanque por radar, transmissores baseados em pressão e sistemas eletropneumáticos representam tecnologias de ponta perfeitamente adequadas para uma ampla gama de aplicações de tanques marítimos. Essas soluções não apenas oferecem desempenho superior, mas também exigem manutenção mínima.
Nossa tecnologia se destaca por medir com precisão os níveis em diversos tanques, incluindo tanques de combustível alternativos, tanques convencionais de combustível, lastro e tanques de serviço, ao mesmo tempo em que fornece medições de rascunho precisas e monitoramento de espaços vazios.
Experimente a eficiência e a confiabilidade como nunca antes com nossas soluções avançadas de monitoramento de tanques marítimos.
Os novos e mais sustentáveis combustíveis marítimos são uma aplicação bastante complexa de medição de nível de tanque a bordo de um navio. Eles requerem tecnologia de medição mais avançada. Portanto, radar é a tecnologia preferida para superar esses desafios relacionados ao combustível alternativo. Conhecendo esses desafios, a Emerson desenvolveu uma linha diversificada de soluções para lidar com essas aplicações de forma eficiente e sustentável.
As soluções de avaliação de nível de tanque baseadas em pressão da Emerson são adequadas para todos os aplicativos de nível de tanque marinho. Isso permite que você encontre um transmissor adequado, robusto e confiável para todas as aplicações com menos restrições de desenho.
Com a Emerson, você nunca está sozinho. Com suporte em qualquer lugar e instalação com práticas recomendadas, garantimos propriedade e instalação perfeitas durante toda a vida útil do tanque.
O sistema de medição de nível de tanque eletropneumático é uma solução confiável para lastro, combustível, tanques diversos e espaços vazios, fornecendo indicações precisas do nível do tanque para todos os tipos de embarcações.