Acelerando a nova geração de inovação
Visite o Centro de inovação Helix e descubra como estamos promovendo pesquisas e formação para a indústria AVACR global.
O Centro de inovação Helix é uma instalação de 3.700 metros quadrados, localizada no campus da Universidade de Dayton em Ohio, com um ambiente colaborativo para pesquisadores, acadêmicos e profissionais da indústria desenvolverem soluções para os desafios do setor.
Para compreender melhor o conforto residencial, a Emerson construiu uma casa conectada, equipada e totalmente funcional no âmbito do Helix, para testar condições ambientais incluindo o controle de temperatura ambiente de -28 °C a 48 °C e controle da umidade de 20% a 90%. A casa também inclui simulação de aquecimento solar através do uso de painéis radiantes.
Recursos da casa
A cozinha comercial flexível e de alta densidade licenciada, no âmbito do Centro de inovação Helix, tem capacidade para servir até 150 jantares e permite que a Emerson teste a temperatura ambiente e os níveis de umidade em uma instalação comercial, fornecendo um ano completo de simulação de desempenho. O módulo de operações de serviços de alimentação também apresenta a tecnologia Grind2Energ, a inovadora solução da Emerson para permitir a conversão de resíduos alimentares em energia.
Os recursos incluem:
Esta experiência de varejo é concebida para simular ambientes de supermercados e lojas de conveniência e inclui refrigeração, produtos secos, iluminação, AVAC, recuperação de calor e ponto de terminais de vendas.
Os recursos incluem:
O Centro de inovação Helix é o componente de iluminação comercial do setor de pesquisa da Emerson, apresenta uma unidade de telhados multizona de 50T, controles de instalações da Emerson e sistemas VRF para controle de temperatura ambiente.
Os recursos incluem:
O Helix também apresenta ambientes de testes para a iniciativa da Emerson e um sistema de refrigeração industrial para testar a aplicação de refrigerantes naturais e recuperação de calor.