Válvulas borboleta para o setor químico

Válvulas borboleta químicas

Válvulas borboleta de alto desempenho que ajudam os fabricantes de produtos químicos a atingir suas metas de produtividade, segurança e sustentabilidade.

Como as válvulas borboleta afetam o desempenho de suas instalações químicas?

Como fabricante de produtos químicos, você confia em suas válvulas para garantir um ambiente de trabalho seguro para seu pessoal, reduzir as emissões fugitivas e maximizar a produtividade da planta. A instalação de válvulas projetadas segundo a mais recente Recomendação NAMUR NE 167 pode levar suas instalações a níveis mais altos de desempenho. No entanto, nem todas as válvulas borboleta de alto desempenho cumprem o que prometem.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Como as válvulas borboleta afetam o desempenho de suas instalações químicas?
Keystone Series 38 High Performance Butterfly Valve Product Feature Video

Desafios das válvulas borboleta químicas

Vazamento da sede da válvula

Uma vedação ineficaz no fechamento da válvula, particularmente no serviço de ponta fechada, pode colocar seu pessoal em risco, provocar perdas valiosas do produto e causar tempo de inatividade não planejado. O risco aumenta em processos químicos onde os meios de fuga podem causar sérias preocupações com a segurança.

Padronização de ativo de válvula

As válvulas que não cumprem com as normas mais recentes criam ineficiências em sua planta. Elas geram comprometimento no design, manutenção personalizada, treinamento do operador e inventário de peças sobressalentes adicionais dispendiosas.

Emissões fugitivas da válvula

As válvulas são responsáveis por até 60% das emissões fugitivas em uma planta de processo típica, principalmente através de vazamentos de haste e junta. Sem a tecnologia mais recente que atende à regulamentação mais rigorosa, as instalações podem arriscar estar em não conformidade e receber pesadas penalidades financeiras.

Risco ao pessoal de manutenção

A maioria das lesões sofridas pelo pessoal nas plantas de processo ocorre durante as atividades de manutenção corretiva. Uma tecnologia inferior de válvula, que não veda ou precisa de ajustes regulares de gaxeta para permanecer em conformidade, coloca a equipe em risco.

Como é uma válvula borboleta química superior?

Especifique esses recursos ao projetar e atualizar seus processos químicos.

Válvula borboleta química
Bloco de montagem ISO 5211

Bloco de montagem ISO 5211

O bloco de montagem integralmente montado para ISO 5211 possibilita montagem direta de atuadores, eliminando a necessidade de suportes custosos.

Vazão elevada

Vazão elevada

Os designs do eixo da ponta permitem coeficientes de vazão mais altos (Kv) e uma maior faixa de controle.

Serviço de ponta fechada

Serviço de ponta fechada

O corpo com olhal deve fornecer serviço de ponta fechada bidirecional e totalmente nominal.

Superfície de vedação ininterrupta

Superfície de vedação ininterrupta

O corpo com olhal deve fornecer serviço de ponta fechada bidirecional e totalmente nominal.

Conformidade com padrão de design

Conformidade com padrão de design

Esteja em conformidade com as especificações e certificações mais recentes do design de válvula, incluindo NAMUR NE 167, ISO, EN, PED e CE como padrão.

Certificado de emissões fugitivas

Certificado de emissões fugitivas

Desempenho comprovado para os critérios de teste mais rigorosos, ISO 15848-1 BH C03.

Sede de ajuste de interferência

Sede de ajuste de interferência

Um verdadeiro design de ajuste de interferência não depende da pressão da linha para auxiliar a vedação.

Maior vida útil do ciclo

Maior vida útil do ciclo

Um design de desvio duplo minimiza o desgaste, enquanto o alinhamento preciso do disco garante uma vida longa e um desempenho de vedação apertado.

Uma nova válvula borboleta química: A Keystone K-LOK Série 38

Desempenho de vedação duradoura

Implemente o design comprovado da sede K-LOK que fornece desligamento de zero vazamento para a EN 12266, independentemente da pressão da linha. O design elimina quase todos os vazios e, com ele, a possibilidade de acúmulo do meio. Isso permite que a válvula tenha o mesmo desempenho de vedação superior em pressão muito baixa e em serviços desafiadores que contêm partículas.

Padronizar e salvar

Simplifique seus ativos de válvula com uma solução projetada para atender às suas instalações químicas. A válvula de estilo com olhal fornece serviço de ponta fechada bidirecional totalmente nominal com uma superfície de vedação de flange ininterrupta em conformidade com a EN 12569. A válvula está projetada para especificações NAMUR NE 167, ISO e EN com certificações PED e CE como padrão.

Mantenha a conformidade com emissões fugitivas

Fique à frente da conformidade das emissões fugitivas com este moderno design de válvula completo com recursos projetados para cumprir com as normas mais rigorosas. Todos os possíveis caminhos de vazamento foram corrigidos, mais notadamente o sistema de vedação da haste que vem de série com gaxeta de PTFE carregado ao vivo. Esta válvula é certificada para ISO 15848-1 BH C03.

Otimize gastos da classe de ativos da válvula

Obtenha um custo total de propriedade mais baixo com uma válvula projetada para apresentar desgaste mínimo ao longo de uma vida útil de alto ciclo, sem manutenção rotineira de gaxeta, menor torque de atuação e substituição simples da sede sem remoção do disco ou eixo. Tudo isso se traduz em menor gasto com manutenção, redução dos custos de atuação e tempo mínimo de inatividade ao longo de uma vida útil prolongada.

Formulário do especialista em válvulas borboleta químicas

Descubra como novas tecnologias podem impulsionar o desempenho em sua instalação química

Insira seus detalhes no formulário e um especialista em válvulas borboleta entrará em contato para responder todas as suas dúvidas sobre a nova válvula borboleta de alto desempenho Keystone Série K-LOK 38. Saiba como a implantação dessa tecnologia pode ajudar você a alcançar padrões mais altos de segurança e sustentabilidade em suas instalações químicas.


Perguntas frequentes

O que é uma válvula borboleta química?
O que é Recomendação NAMUR NE 167?
O que é uma válvula de serviço de ponta fechada?
Por que uma superfície de vedação de flange ininterrupta é importante?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes
Ative o JavaScript para usar este site.