Solução de automação submarina

Solução de acionamento de válvulas submarinas

A Emerson fornece uma solução de acionamento de válvulas submarinas que inclui nossos produtos BettisTM, DantorqueTM e ShaferTM .

BETTIS

O mecanismo do Scotchyoke simétrico da Bettis, com um histórico de design de 40 anos, proporciona uma rotação de 1/4 de volta com um recurso de segurança que trava positivamente o módulo da mola em sua posição durante a carga.

Os atuadores Série GS da Bettis, ideais para aplicações submarinas, estão disponíveis com sistemas de intervenção para mergulhador ou ROV, e foram idealmente projetados para a elevação ou para outras aplicações à prova de falhas. A Bettis fornece acionadores de válvulas submarinos de alta qualidade

C010 - Subsea Actuation Solution - Dantorque

DANTORQUE

Os atuadores Dantorque, com uma história de 26 anos de design, estão disponíveis em rotações de 1/4 de volta estriada helicoidal e são perfeitamente adequados para aplicações submarinas. Esses atuadores são projetados com precisão, compactos, concêntricos e produzem um torque perfeitamente equilibrado para a haste da válvula.

Os DTUs da Dantorque são feitos à medida para intervenções e instalações ROV ou recuperação em águas ultraprofundas. Esses atuadores são ideais para válvulas de bloqueio submarino (SSIV) e para aplicações com válvulas de alta tecnologia e especialmente as críticas. Os operadores de engrenagem planetária da Dantorque são compactos e foram desenvolvidos para águas ultraprofundas com torque equilibrado. Foram desenvolvidos para intervenção ROV.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura DANTORQUE

SHAFER

os atuadores submarinos Shafer, com uma história de design de 40 anos, são atuadores de palheta rotatória de ação dupla, disponíveis com torque equilibrado de 1/4 de volta sem a necessidade de nenhuma engrenagem interna ou mecanismo de conversão de energia. Esse atuador submarino é extremamente eficiente e compacto, e não necessita de compensação de pressão. Esses atuadores de palheta rotatória são excelentes para manifold e outras aplicações em espaços reduzidos. A Shafer representa o que há de melhor em inovação e qualidade no acionamento de válvulas submarinas.

Não importa se a aplicação é em uma plataforma offshore, uma barcaça de trabalho, um terminal de carregamento offshore, uma unidade criogênica ou uma estação de bombeamento de lama, o HPU da Shafer foi desenvolvido para se adequar às suas necessidades específicas, sejam elas submarinas ou em plataformas offshore.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura SHAFER
C011 - Subsea Actuation Solution - Shafer
Ative o JavaScript para usar este site.