Acelere drasticamente sua transição
O Flex.CONNECT DeltaV™ possibilita uma transferência RÁPIDA de sistemas obsoletos para o sistema de controle distribuído DeltaV e minimiza os riscos de negócios e produção.
O Flex.CONNECT DeltaV oferece cabos de encaixe fácil e painéis de terminação de reposição que permitem substituir uma placa inteira de uma vez, evitando a ligação dos fios e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que reduz o risco de erros e custos de instalação.
As soluções Flex.CONNECT DeltaV economizam painéis de terminação e fiação de campo, o que reduz o tempo de inatividade do processo em até 75% em comparação com a religação dos fios. Use as soluções Flex.CONNECT DeltaV da Emerson para integração comercial plug-and-play com custos mais baixos de engenharia, instalação e inicialização, além de grandes economias em operação e manutenção.
Implementação, execução e gestão de projetos garantem inicializações seguras e eficientes e suporte pós-inicialização. Nossos consultores analisam o hardware, os bancos de dados e o ambiente de exibição do sistema de automação para desenvolver um método de tradução dos controles necessários para o sistema DeltaV.
Maximize o retorno de aquisições anteriores de ativos e aproveite as tecnologias atuais, como barramentos digitais, controle avançado incorporado e instrumentação de autodiagnóstico.
Mais informações sobre as soluções CONNECT DeltaV e sobre como elas podem ajudá-lo a equilibrar a obsolescência, o custo e a programação à medida que realiza a transição para um controle ideal e moderniza suas operações.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.