Gestão de ativos
Solução completa de registro de ativos gerenciando o uso, o estado, a manutenção e a calibração de ativos eletronicamente.
O acompanhamento do estado do ativo ao longo e entre as séries de produção é um processo difícil. Garantir que o ativo seja limpo corretamente, esteja pronto para uso e calibrado em tempo hábil é necessário para um produto de qualidade.
Com o gerenciamento de ativos DeltaV MES, esteja certo de que os operadores terão uma compreensão completa do estado de cada ativo. Fluxos de trabalho configuráveis fornecem etapas repetidas e documentadas a serem seguidas. Todas as informações são armazenadas eletronicamente e estão disponíveis para revisões e auditorias.
Reduza o tempo de inatividade programando e coordenando os fluxos de trabalho do processo, como limpeza e calibração. O estado de todos os ativos pode ser rapidamente visto no aplicativo da Web intuitivo.
Documente eletronicamente todos os eventos associados a cada peça de ativo, reforçando as assinaturas eletrônicas quando desejado. Busque facilmente os eventos e atividades passados. O gerenciamento de ativos fornece tudo o que você precisa para gerenciamento dos registros de uso, estado, manutenção e calibração do ativo.
Verifique o estado dos ativos em tempo real para garantir que os ativos ou salas sejam usados somente no estado adequado. Saiba também qual ativo está disponível e impeça desvios relacionados ao uso de ativos incorretos ou ativos em estado impróprio.