Rosemount™ Thermowell Design Accelerator
Transforme 50 horas de tempo de projeto de poço termométrico em 15 minutos. É rápido e gratuito.
Os engenheiros gastam em média 50 horas por projeto calculando poços termométricos. Com os métodos tradicionais de avaliação e erro, os pontos de temperatura normalmente precisam de 3 a 4 recálculos por tag de poço termométrico para serem aprovados nas normas ASME.
O software de design de poços termométricos da Rosemount é uma ferramenta de cálculo de poços on-line gratuita que permite executar cálculos até 90% mais rápido e reduz o tempo de projeto para apenas 15 minutos. É fácil de usar e orienta você através de projetos complexos, economizando horas de trabalho e recursos desperdiçados. Os cálculos usam critérios da ASME PTC-19.3 TW para obter resultados seguros, e proteger processos e as pessoas que os operam.
Inscreva-se em uma conta MyEmerson ou clique no botão Tamanho para iniciar.
A temperatura é a variável mais medida nos setores de processo. Mesmo pequenos erros de medição podem afetar negativamente a eficiência, o consumo energético, a qualidade ou a segurança do produto.
O ASME fornece 4 critérios quantitativos para um projeto eficiente e seguro: frequência, tensão dinâmica, tensão em estado estável e limites de pressão hidrostática.
O software de design de poços termométricos da Emerson está em conformidade com as normas PTC 19.3 TW, para continuar auxiliando designers como os fundadores da ASME começaram mais de um século atrás.
Para que o software realize cálculos, você pode escolher entre o seguinte:
Todos os cálculos aprovados cumprirão a norma ASME PTC 19.3-TW.
Se o software não conseguir encontrar um projeto aceitável de poço termométrico, ele recomendará tecnologias alternativas, sugerindo o poço termométrico Twisted Square™ da Rosemount ou a tecnologia Rosemount X-well™, garantindo sempre que você tenha uma solução segura e confiável.
Saiba mais sobre os poços termométricos Twisted Square Rosemount.
Saiba mais sobre a tecnologia Rosemount X-well.
Quando todos os poços termométricos forem aprovados e os cálculos forem concluídos, o software fornecerá modelos de produtos de poços termométricos e sensores Rosemount válidos. Isso ajuda a garantir que você siga em frente com designs sem erros e evita a dificuldade de construir seus próprios modelos de produto a partir de catálogos ou folhas de dados de produtos. Você também receberá relatórios de cálculo detalhados que mostram como seus poços termométricos foram otimizados para as condições do processo.
Esse recurso permite que você padronize modelos de produtos de poços termométricos, diminuindo em até 65% o número de modelos exclusivos de produtos de poços termométricos e reduzindo o número de desenhos de projeto para seus poços termométricos e sensores.
O processo é simples. Depois que o software concluir os cálculos de poços termométricos, selecione quais poços você gostaria de otimizar. O software consolidará modelos em um grupo de configurações que têm o mesmo tamanho de tubulação, tipo de montagem de poço termométrico e material de poço termométrico. Você pode fazer ajustes conforme necessário e, em seguida, o software otimizará.
Você pode saber mais sobre esse processo de otimização de inventários neste vídeo.
Descubra como o Roseount Thermowell Design Accelerator pode ajudar a garantir que todos os poços termométricos de aplicações essenciais de controle sejam projetados para um desempenho ideal para ajudar a produzir as medições de temperatura mais precisas e repetíveis.