Sobre refratômetros de processo
Definindo o padrão de precisão e robustez
A refratometria, a técnica que mede como a luz se curva ou refrata ao atravessar um líquido, é um dos métodos mais antigos utilizados na análise de líquidos. Essa técnica tem demonstrado consistentemente sua eficácia como ferramenta de análise em ambientes de laboratório. O refratômetro de processo PIOX R toma a precisão das medições laboratoriais e as aplica diretamente aos processos industriais. Ao contrário dos refratômetros típicos, o PIOX R emprega o método de luz transmitida para determinar a refração.
Os refratômetros medem como a luz se refrata ao atravessar diferentes substâncias. Há vários métodos para medir essa curvatura ou refração em laboratórios e ambientes industriais.
O refratômetro R500 da Emerson apresenta um projeto patenteado que permite que a luz passe através do líquido que está sendo testado, ao contrário de outros refratômetros que só medem a refração na superfície do prisma. Esse método fornece uma representação mais precisa do líquido.
O projeto do sensor da Emerson significa que ele continua preciso mesmo que o prisma fique sujo, o que evita a necessidade de limpeza frequente.
Para tornar as medições mais estáveis, a Emerson usa um sistema de prisma duplo que cria dois feixes de luz e os mede separadamente. Isso significa que o R500 pode lidar com mudanças de temperatura, pressão ou movimento melhor do que outros refratômetros.
A medição primária fornecida por um refratômetro é o índice de refração. Para fornecer aos clientes informações mais profundas sobre seus processos, combinamos o índice de refração com medições de temperatura para calcular a concentração, a densidade ou um valor que contabilize as mudanças de temperatura. Esse cálculo depende de um conjunto de dados específicos que é pré-carregado no dispositivo.
A Emerson possui uma extensa coleção desses conjuntos de dados, com alguns exemplos disponíveis para referência. Para requisitos mais especializados, o laboratório da Emerson pode desenvolver soluções personalizadas. A equipe de cientistas qualificados da empresa trabalha com os clientes para criar métodos de análise específicos, adaptados a necessidades particulares, aproveitando toda a gama de capacidades analíticas da Emerson.
A escala Brix é uma das mais estabelecidas e comumente usadas em refratometria. Um grau Brix representa um grama de sacarose dissolvida em 100 gramas de solução. O uso generalizado dessa escala em vários setores deve-se às suas leituras compensadas por temperatura e à escala direta. A escala Brix é o padrão no setor de alimentos e bebidas para avaliar o teor de açúcar em soluções, sucos de frutas, café e muito mais. Além disso, muitos fluidos industriais, como soluções de descongelamento, lubrificantes, refrigerantes e fluidos hidráulicos, fornecem tabelas de referência Brix para garantir níveis de concentração adequados.
Os refratômetros da Emerson vêm com a escala Brix já instalada e prontos para uso.
A Emerson fornece uma gama de opções para instalar as peças do sensor do refratômetro que entram em contato com o líquido do processo. Para tubos com diâmetros que variam de 3/8 polegadas a 3 polegadas, a Emerson oferece câmaras de vazão. Essas câmaras são projetadas para se encaixar no sistema de tubulação. Elas substituem um segmento e incluem um slot dedicado para a instalação do sensor.
Dependendo do tamanho do tubo e dos requisitos específicos, a conexão entre a câmara de vazão e o tubo pode ser feita usando vários métodos: conexões flangeadas, soldadas ou roscadas estão disponíveis para garantir um encaixe seguro e apropriado.
Para tubos maiores com mais de 3 polegadas de diâmetro, bem como para instalações em tanques, a Emerson fornece sensores com sonda estendida e flanges DN/ANSI padrão. Essas configurações são adequadas para integração em uma configuração de flange T, que facilita o posicionamento ideal do sensor dentro do fluxo do tubo, garantindo medições precisas.
Os refratômetros da Emerson são equipados com recursos para diagnóstico avançado que permitem que os usuários refinem as estratégias de manutenção e obtenham melhores conhecimentos sobre seus processos. Notavelmente, os sensores da série R500 incluem uma sonda de temperatura PT1000 integrada e submersa no líquido. Essa sonda fornece leituras de temperatura altamente precisas, que são essenciais para calcular concentrações com precisão e fornecer dados variáveis de processo valiosos para o usuário.
Flutuações rápidas na amplitude do sinal podem indicar contaminação no líquido que está sendo medido. Além disso, ao longo do tempo, mudanças na amplitude e simetria do sinal e nos níveis de umidade do sensor podem servir como sinais de alerta de problemas potenciais, como detritos na superfície do sensor, desgaste das juntas ou até mesmo interferência externa com o sensor.
Essas características de diagnóstico dos refratômetros da Emerson são inestimáveis para manutenção preditiva, pois ajudam a identificar problemas antes de se tornarem sérios, reduzindo assim o tempo de inatividade e mantendo a eficiência do processo.
O sensor R500 lida efetivamente com várias aplicações de glicol, incluindo MEG, PEG e TEG. A Emerson oferece soluções específicas para cada uma delas. Usados em todo o mundo, nossos refratômetros verificam os fluidos de resfriamento do motor e do ar-condicionado para as principais marcas de automóveis, testam fluidos de descongelamento em grandes aeroportos e melhoram os processos de secagem de gás baseados em glicol.
A Emerson reconhece a necessidade contínua de produtos aprimorados e segurança, o que traz novos desafios de análise. Estamos prontos para trabalhar com você para resolver esses problemas. Nossa equipe de cientistas e engenheiros está disponível para ajudar com medições laboratoriais, desenvolvimento de dados, suporte de campo e modificações de sensores. Podemos gerenciar problemas complexos que requerem o uso de vários sensores.
Controlar o valor Brix dos fluidos de resfriamento e lubrificantes de suas máquinas é essencial para manter o equilíbrio adequado. Essa vigilância garante que suas máquinas operem com potencial pleno, o que aumenta a vida útil e protege a qualidade do resultado. O sensor R500, projetado com alta resistência a falhas, é a solução para um monitoramento contínuo e confiável. Ele elimina a necessidade de equipamentos de limpeza caros e manutenção manual tediosa, fornecendo dados constantes e cruciais que permitem otimizar o desempenho da máquina sem interrupções.
O Oleum é essencial no setor químico, usado tanto como um reagente quanto um meio para transportar ácido sulfúrico. Medir sua concentração com precisão durante o processamento é desafiador. Os refratômetros são o método preferencial de medição devido a alta precisão em todo o espectro de concentração total de Oleum. O sensor R500, quando usado com Oleum, que reage agressivamente com polímeros, utiliza juntas FFMK especializadas para aumentar consideravelmente sua vida útil.
O sensor R500 C-TF da Emerson é projetado para lidar com condições difíceis. Construído com peças em contato com o processo feitas de PTFE reforçado com carbono, ele combina a robustez da fibra de carbono com a resiliência química de PTFE. Projetado para suportar configurações corrosivas, o sensor é ideal para gerenciar substâncias agressivas como o ácido fluorídrico (HF), ácido clorídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico (HNO3). Confie no R500 C-TF para oferecer um desempenho confiável nos ambientes mais desafiadores.
Ao criar produtos destinados ao consumo humano, é crucial que qualquer componente em contato com o produto siga princípios de projeto higiênico. Isso implica garantir que todos os componentes tenham bordas arredondadas, encaixes de juntas que possam ser limpos sem esforço e sejam construídos a partir de materiais adequados para condições sanitárias. O sensor R500 MH se destaca como a escolha ideal para atender a esses requisitos.
Ao criar produtos destinados ao consumo humano, é crucial que qualquer componente em contato com o produto siga princípios de projeto higiênico. Os refratômetros da Emerson fornecem uma precisão excepcional, juntamente com a estabilidade sustentada da medição. Para maior segurança, fornecemos opções especializadas, incluindo um sensor de aço inoxidável ou nosso sensor PTFE.
Em ambientes de fundição e operações de suprimentos químicos onde a precisão e a prevenção de contaminação por metais são fatores cruciais, o sensor R500 *C-TF da Emerson é uma solução adequada. Esse sensor mantém a alta precisão dos refratômetros da Emerson e usa peças não metálicas para contato com líquidos. Seu invólucro de PTFE reforçado com carbono oferece tanto a força da fibra de carbono quanto a resistência química do PTFE, tornando-o uma opção robusta e livre de contaminações para aplicações desafiadoras.
A refratometria oferece um método simples e direto para analisar produtos químicos especializados e seus solventes devido à capacidade de medição linear. O refratômetro R PIOX tem sido utilizado eficazmente em inúmeras aplicações, incluindo aquelas que envolvem produtos químicos como metilpirrolidona (NMP), dimetillacetamida (DMA), dimetilaminoetano (DMAH), dimetilformamida (DMF) e hidróxido de tetrametilamônio (TMAH).