Medidores ultrassônicos de vazão

Medidores ultrassônicos de vazão Rosemount

Os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount medem a vazão volumétrica e são comumente usados em operações de transferência de custódia e operações fiscais de petróleo e gás.

Combinação de medidores ultrassônicos para gás

Os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount oferecem a melhor precisão de medição da vazão da categoria

Os medidores ultrassônicos de vazão de gás e líquidos Rosemount oferecem maior precisão, maior rangeabilidade, diagnósticos avançados de medidores de vazão, sem partes móveis, eliminando praticamente a perda de pressão, o que é comum para outros tipos de dispositivos de medição da vazão. Esta avançada tecnologia de medição ultrassônica pode ser empregada em aplicações de transferência de custódia, medição de alocação, medição de verificação, detecção de vazamentos e controle de estoque.


View Products
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Os medidores ultrassônicos de vazão Rosemount oferecem a melhor precisão de medição da vazão da categoria

Como funciona?

Aplicações de gás

Os produtos
de medição ultrassônica de vazão de gás 3410 da Rosemount são usados em todo o mundo em uma
variedade de aplicações críticas de
medição de gás. Geralmente aplicado em instalações de
produção onshore e offshore
, tubulações de transmissão de gás natural,
tubulações, estações de compressor,
instalações de processamento e estações urbanas,
esses produtos também são úteis para
aplicações que consomem grandes
volumes de gás natural como combustível
ou como matéria-prima para geração de energia,
refino, processamento e
indústrias petroquímicas.

Aplicações de líquidos

Em todo o mundo, em todos os estágios da cadeia de valor de óleo e gás, da produção ao transporte e distribuição, o portfólio 3810 de medidores ultrassônicos de vazão de líquidos da Rosemount fornece soluções vitais de medição. Nossos produtos são comumente encontrados em instalações de produção onshore e offshore, locais de refino e armazenamento, oleodutos de transporte de crus e de produtos refinados e em todos os tipos de instalações de distribuição, como estantes de carga e terminais de marketing.

Tecnologia de medição ultrassônica

Medidores ultrassônicos são geralmente usados para a transferência de custódia e a medição fiscal de óleo e gás. Eles medem a velocidade de um fluido em uma tubulação fechada e utilizam transdutores para emitir pulsos ultrassônicos (frequência superior a 20 kHz) a partir dos quais o medidor de vazão pode calcular a velocidade média ao longo do caminho do feixe de ultrassom. Os fundamentos dos medidores ultrassônicos tornam-os adequados para medição de gases ou líquidos, tratando-os como fluidos.

Mistura de hidrogênio

Os medidores ultrassônicos podem atualmente lidar com 20 a 30% de hidrogênio por volume, mantendo um nível confiável de precisão em tubulações de gás natural existentes. Os Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 Medidores ultrassônicos de vazão de gás garantem a mistura de hidrogênio em níveis de até 30%, mantendo precisão e confiabilidade na transferência de custódia.

Alimentação de diagnóstico

Os medidores ultrassônicos de vazão de gás da Rosemount agora estão disponíveis com Smart Meter Verification, dando aos usuários acesso a análises de vazão especializadas e fornecendo um status de medição geral simplificado e intuitivo, minimizando o tempo gasto na análise de dados.


Todo medidor ultrassônico de vazão da Rosemount é fornecido com o avançado software MeterLink™ para simplificar o monitoramento e a solução de problemas. Este software avançado exibe vários diagnósticos baseados no desempenho que indicam a condição operativa do medidor. Além disso, o diagnóstico dinâmico baseado em vazão ajuda os operadores a identificar distúrbios de vazão que podem afetar incerteza na medição. A versão mais recente do MeterLink foi otimizada para trabalhar com Smart Meter Verification, permitindo a fácil coleta mensal de relatórios de verificação inteligente do medidor programadas ou sob demanda.

Transdutor ultrassônico de gás T-200

Robusto, encapsulado em titânio e extraível com segurança sob pressão sem ferramentas especiais, este transdutor oferece desempenho superior em ambientes úmidos, ácidos e corrosivos. 

Com sua tecnologia patenteada de matriz MiniHorn impressa em 3D, o transdutor amplifica mecanicamente o sinal, superando qualquer atenuação de sinal ou possíveis efeitos de repercussão. O T-200 é altamente confiável graças ao projeto do transdutor isolado que fornece uma barreira contra fluidos de hidrocarbonetos corrosivos, prolongando assim a vida útil dos componentes do transdutor.

Micro Motion Densidade e viscosidade

Blog de Emerson Automation Experts

Leia nosso blog para saber mais sobre soluções de vazão para suas aplicações de processo mais exigentes.

Leia mais
Ative o JavaScript para usar este site.