Multifásico

Multifásico

Obtenha flexibilidade e medições precisas da taxa de vazão nos campos mais desafiadores

Medidor multifásico 2600 da Roxar

Princípios de medição multifásica

Hoje em dia, os operadores buscam medidores multifásicos flexíveis, adaptáveis e precisos que atendam aos requisitos em campo, mas que também ofereçam uma boa relação custo-benefício nos mais desafiadores campos. Com os desenvolvimentos em processamento de sinais e eletrônica de campo juntos a uma abordagem modular, os medidores multifásicos estão vencendo os desafios, proporcionando mais garantia da vazão e otimização na produção e atendendo a todos os requisitos de campo e custo.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Princípios de medição multifásica

Como funciona

O monitoramento multifásico direto e contínuo da vazão no cabeçote garante maior precisão de medição e elimina a necessidade de linhas de teste dedicadas e separadores de teste.

Os medidores multifásicos e de gás úmido aplicam uma combinação de medições de impedância elétrica com correlação cruzada para medições de velocidade. Dependendo das necessidades de aplicação e medição, o sistema pode ser estendido com medições de Venturi, um sistema de densidade gama, um sistema de monitoramento de areia, medições de salinidade e um modo de operação de gás úmido.

Os operadores que usam medidores multifásicos para monitorar seus poços obterão informações de vazão do poço em tempo real e contínuas.  Isso permitirá a detecção precoce de avanço de água/gás e um controle melhorado do poço.  O conhecimento das taxas de vazão de fase individual de um poço produtor é necessário para facilitar a gestão do reservatório, desenvolvimento de campo, controle operacional, garantia de vazão e alocação de produção.

Com taxas de vazão instantâneas, os operadores podem tomar decisões em tempo real sobre as capacidades de produção do poço e determinar os volumes produzidos de cada fase e monitorar eventos críticos, como a passagem de água e gás.

O custo dos separadores pode variar consideravelmente dependendo da sofisticação da solução, filosofia, localização geográfica, aplicação e uso. Os medidores multifásicos potencialmente permitem economias significativas de CAPEX e OPEX em muitos exemplos em comparação com soluções tradicionais. Ao usar um medidor multifásico, muitas vezes não há necessidade de separador de teste, coletor de teste e linha de teste.  Cada poço pode ser monitorado continuamente sem que seja preciso redirecioná-lo através de uma linha de teste ou usar um separador de teste de poço móvel.  

Aplicações

Medições precisas nas operações de flowback e produção inicial, intermediária e final na indústria norte-americana de produção de xisto. Ao adotar designs de bloco de perfuração que utilizam um Medidor de vazão multifásico 2600 da Roxar por poço em vez de separadores, os operadores alcançam medidas de alocação de poço precisas, bem como uma dimensão reduzida no bloco de perfuração e custos reduzidos na tubulação.

Teste de poço móvel com medidores multifásicos 2600 da Roxar instalados em caminhões ou teste de poço fixo são aplicações comuns. O medidor multifásico é compatível com o software Fieldwatch, que habilita o pós-processamento de dados de medição para permitir o teste de poços sem os dados de PVT disponíveis na hora do teste do poço. Otimização do fluxo de trabalho e economia de custos e tempo no campo para empresas de teste de poços.

Para avaliar a estratégia ideal de produção, para o monitoramento da produção de água ou da tendência da RGO, o MPFM da Roxar fornece dados diretos e contínuos do poço, possibilitando a otimização da produção e o aperfeiçoamento das estratégias de garantia da vazão.

Nas plataformas de cabeça de poço offshore, e geralmente nas plataformas automatizadas, o monitoramento direto e contínuo do poço é crucial, e os recursos de espaço e energia são limitados. O MPFM 2600 da Roxar é ideal para ser usado nessas circunstâncias. Com operações 100% remotas, sem peças móveis, baixo consumo de energia e tamanho compacto, o MPFM 2600 da Roxar é a solução em medição multifásica comprovada em campo a ser utilizada para plataformas de cabeça de poço

Finalmente é possível ter um medidor multifásico por poço para poços onshore de baixa produção. O design modular do MPFM 2600 possibilita uma configuração simples e rentável de monitoramento de poços. Essa estratégia de um medidor por poço reduz os custos das tubulações, manifolds e dos separadores de testes, além de fornecer dados de medição dos poços em tempo real para o monitoramento da produção. O MPFM 2600 da Roxar vem com assistentes de configuração fácil e conectividade remota para minimizar o tempo que os operadores passam no campo.

Ative o JavaScript para usar este site.