Intelligent Multistage Completion Network™
Uma solução integrada de fundo de poços que oferece monitoramento wireless on-line da completação inferior e uma instalação permanente do medidor HS para a vida útil do poço.
A Intelligent Multistage Completion Network, um projeto Emerson-Metrol, agora oferece uma solução econômica de monitoramento de fundo de poços em duas etapas. Um sistema de monitoração de reservatório permanente é instalado na completação superior com a nova Roxar Matrix Downhole Wireless Interface™, permitindo a conexão aos dispositivos de monitoramento e controle wireless Metrol na completação inferior.
A Intelligent Multistage Completion Network™ capacita a rede integrada de fundo de poços Roxar existente, já instalada em poços em todo o mundo. Ela inclui uma instalação de medidor de fundo de poços permanente na completação superior para a vida útil dos dados do poço e usa tecnologias de telemetria wireless comprovadas em campo para permitir a comunicação com sensores e controles da Metrol localizados em uma tela de areia de completação inferior ou em outro local remoto do poço.
Os Instrumentos wireless Metrol estão localizados em uma tela de areia de completação inferior ou em outro local remoto do poço. Exemplos: medidores de pressão, matrizes de temperatura e válvulas de controle de vazão.