Medidores Vortex redundantes para instalações críticas

Medidores Vortex redundantes para instalações críticas

Os medidores de vazão tipo vortex quádruplo e duplo fornecem a solução de vazão redundante definitiva para necessidades críticas e de segurança.

Solução de medidor de vazão Vortex redundante integrada

Os Rosemount 8800 medidores de vazão tipo vortex quádruplo e duplo são vários sensores e transmissores independentes em um único corpo de medidor, proporcionando uma solução de vazão compacta e redundante. Esses medidores de vazão Vortex oferecem confiabilidade de qualidade internacional, com o corpo do medidor sem juntas e sem entupimentos, o que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Solução de medidor de vazão Vortex redundante integrada

Vortex quádruplo

Transmissores e sensores quádruplos

Ter uma medição de vazão confiável é essencial para todas as operações, especialmente em aplicações críticas. O medidor tipo vortex quádruplo Rosemount não apenas fornece o mesmo design sem obstruções dos medidores de vazão 8800 padrão, mas a construção de transmissor e sensor quádruplo também fornece uma solução de medição de vazão elegante e redundante. Isso também fornece uma alternativa de votação 2oo3 para suas aplicações de vazão críticas.

Confiabilidade

O design exclusivo do medidor de vazão Vortex sem obstruções e sem vazamentos elimina a necessidade de linhas de bypass e é ideal para aplicações em que emissões evasivas são uma preocupação. A válvula de processos críticos fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária.

Medição de segurança certificada

O medidor de vazão tipo vortex quádruplo Rosemount é uma solução de medição de vazão redundante e integrada, certificada pela IEC 61508. É capaz de obter certificação até SIL 3 em configuração redundante. Isso fornece um transmissor de processo além da votação 2oo3 no mesmo medidor.

Design compacto

O design compacto do medidor tipo vortex quádruplo reduz os custos de instalação de métodos típicos de medição de vazão redundantes. Ele fornece medição de vazão redundante e precisa usando barras de deslastre duplas espaçadas patenteadas que se reforçam mutuamente. Isso elimina a necessidade de:

  • medidores de vazão individuais e amplamente espaçados
  • quatro medidores de vazão utilizando os mesmos requisitos de instalação em trecho reto como um único dispositivo, removendo tubulação significativa em comparação às instalações tradicionais.

Vortex duplo

Sensores e transmissores duplos

A construção de sensor e transmissor duplo oferece uma solução de medição de vazão elegante e redundante. Isso também fornece uma alternativa de votação 1oo2 para suas aplicações de vazão críticas.

Confiabilidade

O design exclusivo do medidor de vazão Vortex sem obstruções e sem vazamentos elimina a necessidade de linhas de desvio e é ideal para aplicações em que emissões evasivas são uma preocupação. A válvula de processo crítico fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária.

Medição de segurança certificada

O Vortex duplo é uma solução de medição de vazão redundante certificada pela IEC 61508. O Vortex quádruplo é capaz de obter certificação até SIL 3 em configuração redundante com votação 1oo2.

Design compacto

O medidor de vazão tipo vortex duplo Rosemount  fornece medição de vazão redundante e precisa, eliminando  a necessidade de medidores de vazão separados e amplamente espaçados, e reduz os requisitos adicionais de instalação em trecho reto como um único dispositivo.

Ative o JavaScript para usar este site.