Sobre os detectores ultrassônicos de vazamentos de gás
Sobre os detectores ultrassônicos de vazamentos de gás
A detecção ultrassônica de vazamentos de gás usa sensores acústicos para identificar flutuações em ruídos dentro do ambiente do processo que são imperceptíveis ao ouvido humano. O sensor e componentes eletrônicos são capazes de detectar estas frequências ultrassônicas (25 a 100 KHz), enquanto exclui frequências audíveis (0 a 25 KHz). Diferentemente dos detectores de gás tradicionais que medem o gás acumulado, os detectores de gás ultrassônicos “ouvem” o vazamento, desencadeando um sistema de alerta precoce.
Os sensores respondem ao som gerado pelo escape de gás em frequências ultrassônicas. A taxa de vazamento de gás depende principalmente do tamanho do vazamento e da pressão do gás. Na maioria das instalações, a maioria do ruído de processos se encontra na faixa audível, enquanto somente o ruído ultrassônico limitado é gerado em operação normal. As liberações de gás altamente pressurizado produzem ultrassom (25 – 100 kHz) que os sensores ultrassônicos são capazes de captar apesar da presença do ruído audível.
As mais recentes tecnologias de detecção ultrassônica usam um sensor ressonante em vez da tecnologia tradicional usando um diafragma metálico em movimento (microfone). O elemento ativo do sensor é um material piezoelétrico (que converte deformação mecânica em tensão elétrica) incorporado em um meio cerâmico. Os sensores têm uma resistência química extremamente alta e uma ampla faixa de resposta da faixa de frequência. O detector ultrassônico de vazamento de gás pode ser montado em qualquer orientação. O projeto do sensor não possui peças móveis, portanto o desgaste é completamente eliminado.
O Detector ultrassônico de vazamento de gás Rosemount Incus é equipado com quatro desses sensores piezoelétricos, cobrindo uma faixa máxima de raio de 131,2 pés (40 m) do detector. Cada detector ultrassônico de vazamento de gás deixa a fábrica calibrada por toda a vida e nunca expirará. Não há necessidade de zerar ou calibrar, e nunca há elementos de sensor consumíveis para substituir.
A tecnologia ultrassônica de detecção de vazamentos de gás monitora constantemente áreas amplas com sensores acústicos avançados especialmente ajustados para processar o ultrassom emitido por vazamentos de gás pressurizado. Os detectores ultrassônicos de vazamento de gás não esperam até que uma concentração de gás perigosa se acumule ou que a nuvem de gás tenha feito contato físico com um sensor de gás. O tempo de resposta é instantâneo para todos os tipos de gás. Como os detectores ultrassônicos de vazamento de gás são imunes a envenenamento, eles nunca requerem calibração em campo, e todas as fontes intermitentes de ruídos de ultrassom de fundo podem ser ignoradas pelas configurações de atraso de tempo.