Soluções de medição aeroespacial e de defesa
Medições de pressão e temperatura confiáveis e de alta precisão são mais do que um requisito, são cruciais
A operação eficaz do equipamento é crucial para o sucesso de toda missão. A Emerson entende essa importância. Desde a orientação de voo, propulsão, monitoramento de motores, posicionamento de armas, bancadas de teste, simuladores e muito mais, os sensores Paine™ da Emerson foram projetados para durar, serem facilmente personalizados e cumprir os mais altos padrões de qualidade ISO9001 / AS9100.
Emerson's Paine™ pressure and temperature sensors can be found in major aerospace programs, aviation applications and hundreds of high-reliability military applications throughout the world.
Paine™ sensors employ proprietary technology for dependable and highly accurate sensors. Technology, assembly, and testing techniques produce sensors that are extremely durable and reliable, while producing outputs (Digital, mV/V, VDC & 4-20mA) with infinite resolution.
Contact us for Custom Solution support
Emerson's Paine™ pressure and temperature sensors are designed to meet the vigorous requirements of military and defense monitoring and control applications.
All sensors can be modified to meet your specific design and application requirements and are available with optional features, pressure ranges, voltage inputs, electrical connections, pressure ports, special testing and thermal compensation.
Contact us for Custom Solution support