Soluções e software Edge industrial

Soluções e software Edge industrial

Analise e resolva problemas onde eles ocorrem: no Edge das máquinas

Domine o big data e a IIoT no Edge

Os big data coletados de todos os sensores em uma empresa permitem que você resolva problemas antes que eles apareçam; faça previsões precisas e reduza a manutenção e o tempo de inatividade. Mas o big data pode ser um grande problema – até que você mude para a Edge.

O controle Edge industrial da Emerson converte big data caros e complicados em "little data" acessíveis e gerenciáveis, facilitando a identificação e a solução de problemas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Domine o big data e a IIoT no Edge
Gigabits de dados

Little data: O caminho para a IIoT

A análise de big data tradicional coleta grandes quantidades de dados para análise central que exige infraestrutura dispendiosa, planejamento caro e habilidades especiais, impossível para muitas empresas industriais.

Os little data ocorrem quando os dados analisados estão no nível da máquina, onde os desafios e metas claramente identificados podem ser analisados e alcançados rapidamente, permitindo uma ação rápida no nível da planta e, em seguida, os dados analisados são enviados para a empresa para a tomada de decisões corporativas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Little data: O caminho para a IIoT

Soluções dimensionáveis Edge

RXi Edge Analytics

Simplifica o acesso e a visibilidade da produtividade, do desempenho e consumo de energia da planta com análises intuitivas e pré-configuradas.

RXi Supervisor

Combinação dos ativos da planta e dos dados de produção em uma visão abrangente e em tempo real das operações de produção com visualização acessível em qualquer lugar.

RXi Edge Control

Desbloqueia a otimização do processo em tempo real por meio de controle determinístico de alta velocidade e inteligência de máquina em um único dispositivo.

RXi Edge Computing

Aproveita os dados a partir de qualquer fonte para fornecer informações e machine learning em tempo real com acesso imediato aos operadores.

Soluções dimensionáveis Edge, da máquina à planta inteira

As soluções PACSystems Edge integran totalmente o Movicon.NExT WebHMI e o servidor Connext OPC UA à plataforma industrial PACEdge™ para criar um conjunto de ferramentas flexível com as melhores ferramentas de código aberto, fácil conectividade de TO, visualização expansível e conexões integradas em nuvem e TI.  Nossas soluções Edge se conectam perfeitamente às suas máquinas e sistemas da planta, trazendo hoje análises avançadas, visualização e machine learning ao chão de fábrica.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções dimensionáveis Edge, da máquina à planta inteira
Soluções dimensionáveis Edge
6227339779001

PACSystems - Industrial Edge Control

Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Participe da conversa na comunidade Exchange 365 sobre PAC, PLC e computação industrial. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.