Display de computador Movicon.NeXT

Movicon.NExT

Tecnologia de software que permite aos engenheiros de automação aumentar significativamente a eficiência, qualidade e flexibilidade de seus projetos, em qualquer escala.

A Indústria 4.0 depende da conectividade universal e dos insights em tempo real em toda a planta e em todas as organizações. A arquitetura aberta e modular MoviconNExT™ fornece a base para o próximo estágio da transformação digital.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Movicon.NExT

Quais são as vantagens de usar este produto?

A Movicon.NExT™ oferece abertura e integração com o mundo da automação

Ícone de lâmpada

Abertura

Os recursos “plug-in” oferecem interoperabilidade personalizada com o seu sistema.

Ícone de escalabilidade

Escalabilidade

Configura para qualquer escala de implantação, com um único ambiente de configuração.

Ícone de teclado

Engenharia rápida

Assistentes poderosos e caixas de ferramentas XML, XAML ajudam a reduzir o tempo de desenvolvimento.

Ícone padrão

Cumpre as normas

Tecnologia com altos padrões para gráficos de abertura, confiabilidade e qualidade.

Ícone de chave de segurança

Segurança de alto nível

Garante gerenciamento de dados seguro entre servidor e cliente com conformidade com a IEC 62443-3-3.

Ícone de conectividade

Conectividade

Garante a máxima conectividade nativa a qualquer dispositivo ou aplicativo baseado em OPC UA.

Movicon NExT — Escale de uma IIoT pequena para o controle e monitoramento completos da planta

Movicon NExT — Escale de uma IIoT pequena para o controle e monitoramento completos da planta

Funcionalidade adicional Movicon.Next™

Gerenciamento de alarmes poderosos

O gerenciamento de alarmes permite que as configurações de alarme e eventos sejam gerenciadas e personalizadas para fornecer aos operadores informações úteis e precisas e uma solução intuitiva de gerenciamento de eventos. Os alarmes podem ser configurados para gerenciar eventos LIGADO, DESLIGADO, ACK, RST E SHELVE de acordo com a ISA S-18 e especificações OPC UA A e E.

Relatórios, tendências e análise de dados

A Movicon.NExT™ oferece ferramentas poderosas para analisar e relatar dados históricos. Tendências, gráficos, tabelas, análise de dados e um poderoso e integrado Designer de Relatório oferecem soluções sofisticadas de análise de dados que podem ser implantadas localmente ou pela web.

A Movicon.NExT™ integra uma ferramenta completa de análise de dados históricos que não requer ferramentas complementares e permite o acesso a todos os tipos de DB para extrair dados e representá-los com um diversidade de gráficos. O Designer de Relatórios permite que os relatórios sejam criados e gerenciados localmente ou pela web. Os painéis da Web também podem ser usados para análise de dados com Clientes Web em HTML5.

Historiador e registradores de dados

O Servidor de Dados Movicon.NExT™ registra de forma eficiente todos os dados gerenciados pela plataforma de software usando a tecnologia Historian e Data Logger. A tecnologia Virtual File System (VFS) também é usada para extrair dados independentemente da ferramenta de gravação que seja usada. Os dados são registrados no formato padrão do servidor SQL MS, mas os conectores do banco de dados estão disponíveis para oracle, bancos de dados MySQL e computação em nuvem, como o Microsoft Azure.

Uma nova era na supervisão e controle

Uma arquitetura de software projetada como uma plataforma para sistemas de automação de ponta em qualquer escala

Visor Movicon.NExT
Ícone de computador

Gráficos XAML excepcionais

Crie gráficos dinâmicos do sistema de interface vetorial em 2D e 3D, com bibliotecas gráficas de objetos e símbolos de alta qualidade.

Ícone HTML5

Cliente Web em HTML5

O padrão HTLM5 garante portabilidade máxima em todas as plataformas e OS, com desempenho e gráficos de alta qualidade.

Certificação

Desempenho e confiabilidade

Comunicações rápidas, gerenciamento de dados em tempo real e gráficos aprimorados são garantidos, sem qualquer compromisso de desempenho.

Política de licenciamento Movicon.NExT™

O modelo de licenciamento Movicon.NExT é simples, flexível e modular e foi projetado para se adaptar às suas necessidades específicas e limitar os custos com base nos requisitos de sua aplicação. Nós oferecemos um modelo de licença cliente-servidor com base no número de TAGs trocados com o campo. Recursos opcionais podem ser adquiridos conforme necessário.


Formato de licenciamento modular Movicon.NExT:

Licenciamento de esquema Movicon 11.6

O ambiente de desenvolvimento (Editor) all-inclusive ajuda a criar qualquer tipo de projeto Movicon.NExT™ e permite que você compre a Licença de Execução mais adequada para suas necessidades de projeto.


Comprar a Licença de Editor lhe dá suporte técnico de alto nível.

Tempo de execução determinado por contagem de tags
Licenças do tipo de tempo de execução
Baixar licença e tabela de opções
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Política de licenciamento Movicon.NExT™
Ícone de certificado

Movicon.NExT™ é compatível com o Windows 10

O Movicon.NExT™ é suportado pelo sistema operacional Windows 10 (todas as edições) e é totalmente compatível com o Windows 10 Current Branch (CB) e Current Branch for Business

Ative o JavaScript para usar este site.