Analisadores de vibração baseados em rota

Analisadores de vibração baseados em rota

Tecnologias baseadas em rota permitem que os usuários coletem dados no maior número de ativos e ainda solucionem os problemas no campo.

Mantenha a disponibilidade através do monitoramento periódico baseado em rotas

A coleta de dados de vibração em uma rota predeterminada através da planta é o alicerce dos programas de manutenção preditiva atuais. E as mesmas ferramentas podem fornecer testes sofisticados de diagnóstico de ativos problemáticos, mesmo fornecendo um monitoramento contínuo quando necessário, sem a despesa de um sistema permanente com fio.

Com certificações para uso em uma variedade de ambientes classificados, o coletor/analisador de dados baseado em rotas da Emerson também pode ser usado para realizar o balanceamento de campo e o alinhamento a laser sem fio. 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Mantenha a disponibilidade através do monitoramento periódico baseado em rotas

Ferramentas de analisadores baseadas em rota

Visão geral e tutoriais

Durabilidade do AMS 2140

AMS 2140

Conheça um especialista em clientes

Gary Gardner da Tucson Electric Power fala sobre sua introdução ao AMS 2140.

Ouça sua história

O mais recente

Emerson combines key maintenance tasks in a single tool for improved savings and efficiency

CSI 2140 Machinery Health Analyzer adds an interface to laser shaft alignment fixtures, making technicians’ field time more productive

Emerson analyzer provides safe vibration data collection in hazardous environments

CSI 2140 Machinery Health™ Analyzer receives ATEX/IECEx certification for safety-rated areas

Emerson inclui capacidade analítica prescritiva para confiabilidade melhorada do maquinário rotativo

O Firmware de análise de vibração PeakVue™ Plus aumenta o suporte de tomada de decisões para técnicos em campo
Ative o JavaScript para usar este site.