Firma Emerson wprowadza na rynek nową platformę DeltaV Mobile.
Nowa platforma DeltaV Mobile oparta na technologii Internetu przedmiotów (IoT) ułatwia personelowi podejmowanie decyzji, dostarczając bieżące dane na temat zakładu – tam, gdzie w danej chwili są potrzebne
AUSTIN, TEKSAS (28 czerwca 2017 r.) — Firma Emerson (NYSE: EMR) wprowadza na rynek nową platformę DeltaV™ Mobile opartą na technologii Internetu przedmiotów, dzięki której nowocześni inżynierowie produkcji zyskają pełny dostęp do danych, trendów i informacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób będą mogli podejmować trafniejsze decyzje o kluczowym znaczeniu dla procesów — bezpiecznie i z dowolnego miejsca na świecie.
Stanowiąca część cyfrowego ekosystemu Plantweb™ firmy Emerson platforma DeltaV Mobile łączy technologię smartfonów z danymi dotyczącymi sterowania procesem, aby zapewniać klientom w branżach, takich jak wydobycie ropy naftowej i gazu, rafinerie, zakłady chemiczne i placówki medyczne, stały dostęp do niezbędnych informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności.
Cyfrowe instalacje przyszłości wykorzystują platformę DeltaV Mobile, aby eliminować ograniczenia sterowni. Dzięki technologii cyfrowej pracownicy — kierownicy, inżynierowie, operatorzy i eksperci — mogą monitorować działania i wyświetlać dane o krytycznych procesach w dowolnym miejscu i czasie, w wybrany przez siebie sposób. W ten sposób czekanie na otwarcie zakładu, ręczne raporty i siedzenie przy komputerze przestają być konieczne.
Dzięki bezproblemowej i bezpiecznej integracji z rozproszonym systemem sterowania DeltaV platforma DeltaV Mobile dostarcza newralgiczne dane wzbogacone o kontekst, które są często pomijane przez inne rozwiązania. Mając dostęp do informacji o szerszym kontekście, użytkownicy platformy DeltaV Mobile mogą podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące zdarzeń operacyjnych, które mogą wpływać na rentowność działalności. Platforma DeltaV Mobile, oparta na technologii Plantweb Secure First Mile ™ firmy Emerson, umożliwia bezpieczny, zdalny dostęp do ważnych danych zakładu bez wpływu na kluczowe systemy produkcyjne.
„Platforma DeltaV Mobile to ważne narzędzie wykorzystujące technologię Internetu przedmiotów — z jego pomocą firmy mogą szybciej i mądrzej podejmować ważne decyzje” — mówi Jamie Froedge, prezes oddziału Process Systems and Solutions, Rozwiązania w zakresie automatyki firmy Emerson. „Inteligentne rozwiązania mobilne całkowicie odmienią kierowanie pracą, a także ułatwią współpracę w całym przedsiębiorstwie, dzięki czemu klienci osiągną wydajność na poziomie górnego kwartylu”. Wydajność na poziomie górnego kwartylu oznacza pozycję wśród 25% najlepszych firm o zbliżonym profilu w oparciu o wyniki operacyjne i kapitałowe.
Platforma DeltaV Mobile oparta na infrastrukturze Internetu przedmiotów umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie się z zewnętrznymi ekspertami, rozszerzając zasoby wiedzy organizacji i możliwości współpracy poza zakład. Intuicyjnie obsługiwane widoki mobilne i konfigurowalne funkcje filtrowania zapewniają użytkownikom przejrzyste i istotne dane oraz alarmy dotyczące bezpieczeństwa i wydajności zakładów. Platforma pozwala również na łatwe przesyłanie alarmów, trendów i danych dostępnych na stacjach roboczych DeltaV na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, a także komunikatów alarmowych za pośrednictwem powiadomień push, wiadomości SMS lub wiadomości e-mail.
Platforma DeltaV Mobile jest podstawowym rozwiązaniem platformowym w portfolio Always Mobile™ firmy Emerson, które obejmuje również rozwiązanie Asset View dla platformy do zarządzania aktywami AMS ARES i rozwiązanie Guardian™ Mobile. Technologie Always Mobile są wykorzystywane w rozwiązaiach mobilnych, które zwiększają produktywność i poszerzają możliwości współpracy. Dzięki bezpiecznemu i natychmiastowemu dostępowi do informacji operacyjnych w intuicyjnych widokach personel na wszystkich szczeblach organizacji może podejmować trafne decyzje o kluczowym znaczeniu dla działalności biznesowej.
Dodatkowe informacje o platformie DeltaV Mobile można znaleźć pod adresem emerson.com/deltavmobile.
Informacje o firmie Emerson
Koncern Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri (USA) jest globalnym liderem w dziedzinie technologii i inżynierii, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, handlowych i konsumenckich na całym świecie. Oddział rozwiązań do automatyki firmy Emerson wspiera zakłady wytwórcze oraz producentów realizujących produkcję hybrydową lub jednostkową produkcję na zamówienie w maksymalizowaniu produkcji, ochronie personelu i środowiska, a także w optymalizacji kosztów zużycia energii i kosztów operacyjnych. Misją oddziału rozwiązań do budynków komercyjnych i mieszkalnych firmy Emerson jest podnoszenie komfortu i poprawa zdrowia ludzi, ochrona jakości i bezpieczeństwa żywności, zwiększanie efektywności energetycznej oraz budowa zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com.