Firma Emerson dostarczy zaawansowane technologie automatyzacji do rewolucyjnego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych

Emerson’s automation technology and software help achieve safe, efficient operation of the UK ReNew ELP plastics recycling plant

Zaawansowane technologie i oprogramowanie firmy Emerson w zakresie automatyzacji pomogą w bezpiecznej i wydajnej pracy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych ReNew ELP w Teesside w północno-wschodniej Anglii. Obraz o wysokiej rozdzielczości

Rozwiązania cyfrowe pozwolą firmie ReNew ELP na bezpieczną obsługę przełomowego procesu recyklingu tworzyw sztucznych

LEICESTER, Wielka Brytania (1 listopada 2021)ReNew ELP, firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się zaawansowanym recyklingiem wybrała firmę Emerson (NYSE:EMR) jako partnera w zakresie automatyki cyfrowej dla swojego nowego zakładu recyklingu tworzyw sztucznych w Teesside w północno-wschodniej Anglii. Zaawansowana technologia i oprogramowanie firmy Emerson do automatyzacji pomogą w osiągnięciu bezpiecznego i wydajnego przebiegu innowacyjnego procesu hydrotermicznego mającego na celu przekształcanie tworzyw sztucznych, które osiągnęły koniec swojej eksploatacji, z powrotem w oryginalne surowce w celu wytwarzania nowych produktów z tworzyw sztucznych, zmniejszając w ten sposób ilość odpadów i zanieczyszczeń.

Obecnie wiele pokonsumenckich tworzyw sztucznych dostępnych, w tym elastyczne i wielowarstwowe opakowania plastikowe, takie jak folie, donice, pudełka i tace, są uważane za „nienadające się do recyklingu” przy użyciu tradycyjnych metod recyklingu mechanicznego i zamiast tego są wyrzucane na wysypiska śmieci lub spalane. Zgodnie ze Światowym Forum Ekonomicznym gospodarka traci 95% wartości materialnej opakowań z tworzyw sztucznych, lub 80–120 miliardów dolarów rocznie, traci na gospodarce.

"Przekształcając tworzywa sztuczne, które osiągnęły koniec swojego okresu eksploatacji, w surowce zastępujące paliwa kopalne, firma ReNew ELP ma potencjał pozwalający na wyeliminowanie niepotrzebnych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i produkcję surowców dla obiegowej gospodarki tworzyw sztucznych, tworząc wartość zamiast odpadów”, powiedział Richard Daley, dyrektor zarządzający w firmie ReNew ELP. „Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tych celów ma budowa tego pierwszego na skalę komercyjną zakładu wykorzystującego unikalną platformę hydrotermiczną. W firmie Emerson odnaleźliśmy cennego, długoterminowego partnera, który pomoże nam stworzyć zaawansowany model automatyzacji dla kolejnych zakładów planowanych w całej Europie”.

Zakład ReNew ELP wykorzysta przełomowy zaawansowany proces recyklingu o nazwie HydroPRS™ (Hydrothermal Plastic Recycling System, hydrotermalny system recyklingu tworzyw sztucznych), który wykorzystuje parę wodną w stanie nadkrytycznym (wysokie ciśnienie i wysoka temperatura) do przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w cenne substancje chemiczne i oleje, z których zostały pierwotnie wykonane. Produkty te można wykorzystać do wytwarzania nowych tworzyw sztucznych i innych materiałów. 

„Proces HydroPRS jest obecnie poddawany ocenie cyklu życia przez firmę Warwick Manufacturing Group, aby zrozumieć zarówno jego wpływ na środowisko, jak i współczynnik globalnego ocieplenia (GWP), a także ograniczenie emisji CO2 dzięki przekierowaniu odpadów plastikowych z procesu spalania do zaawansowanego recyklingu”, powiedział Daley. „Wstępne wyniki wskazują na znacznie zmniejszony współczynnik GWP w porównaniu z energią z odpadów (ich spalania), a także korzyści w porównaniu z paliwami kopalnymi, co potwierdza realność ambicji związanej z osiągnięciem zerowej emisji netto”.

Firma Emerson, jako główny wykonawca automatyki, będzie odpowiedzialna za opracowanie kompleksowych rozwiązań automatyzacji i sterowania, które zapewnią bezpieczne i wydajne działanie wymagającego procesu produkcyjnego przy minimalnej interwencji operatora. Metodologia firmy Emerson o nazwie pewne wyniki inwestycji, która polega na digitalizacji wykonania inwestycji, pomoże w realizacji zakładu zgodnie z budżetem i harmonogramem, natomiast metodologia o nazwie pewne wyniki operacyjne pomoże firmie ReNew ELP w osiąganiu maksymalnych wyników operacyjnych i rentowności w cyklu życia obiektu.

„Firma Emerson jest w stanie wspierać cele przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie zrównoważonego środowiska poprzez zwiększenie wydajności, rozszerzone wykorzystanie czystszych źródeł energii, przechwytywanie emisji i usprawnienie zarządzania materiałami odpadowymi”, powiedział Roel Van Doren, prezes grupy ds. globalnej sprzedaży w firmie Emerson. „Dzięki wspólnej inżynierii projektowej, zaawansowanym rozwiązaniom cyfrowym i usługom cyklu życia firma Emerson pomoże firmie ReNew ELP stworzyć rozwiązanie wspierające zrównoważone praktyki i pomagające rozwijać nasze cele związane z ochroną zasobów”.

W ramach rozwiązania automatyzacji firma Emerson zapewnia zintegrowany system sterowania i bezpieczeństwa, który włącza swój rozproszony system sterowania DeltaV™ i system bezpieczny DeltaV na potrzeby procesu i awaryjnego wyłączenia, a także wykrywania pożaru i gazu. Cyfrowy ekosystem Plantweb™ firmy Emerson, obejmujący sieci przewodowe i bezprzewodowe obsługujące klastry zaawansowanej aparatury pomiarowej, zapewni wgląd w wyniki procesu i dane na temat stanu urządzeń umożliwiające podejmowanie działań. System automatyzacji będzie wyposażony w szeroką gamę zaworów sterujących do pracy w trudnych warunkach i ogólnego przeznaczenia, zaworów dwupołożeniowych oraz technologii kontroli ciśnienia. Aby zwiększyć niezawodność sprzętu, a także dostępność procesów i przepustowość przy jednoczesnej minimalizacji czasu poświęcanego przez operatorów na przeprowadzanie ręcznych inspekcji, zostanie wdrożony szereg rozwiązań do zarządzania zasobami.

Oczekuje się, że zakład zostanie uruchomiony pod koniec 2022 r., a pierwszy etap obejmuje jedną z czterech linii recyklingu, z których każda ma mieć zdolność przetwarzania 20 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie.


Informacje o firmie Emerson
Koncern Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri (USA) jest globalnym liderem w dziedzinie technologii i inżynierii, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, handlowych i konsumenckich. Nasza jednostka biznesowa Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję procesową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć na stronie Emerson.com.

Informacje o firmie ReNew ELP
ReNew ELP, z siedzibą w Wilton Centre w Teesside, jest zaawansowanym przedsiębiorstwem recyklingowym, wykorzystującym procesy hydrotermiczne do recyklingu wszystkich rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych, w tym tych, które obecnie są uważane za nienadające się do recyklingu, takich jak elastyczne folie, donice, pojemniki i tacki. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.renewelp.co.uk

Dodatkowe zasoby:
• Dołącz do społeczności Emerson Automation Solutions
• Połącz się ze społecznością Emerson Automation Solutions poprzez
   TwitterFacebookLinkedinYoutube

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.