Firma Emerson wprowadza nowy miniaturowy zawór odcinający dźwigniowy do klinicznych urządzeń laboratoryjnych

Zawór odcinający dźwigniowy ASCO serii 062

Zawory odcinające dźwigniowe ASCO serii 062 przeznaczone są do stosowania z obojętnymi lub bardzo agresywnymi cieczami w diagnostyce klinicznej i aparatach laboratoryjnych. Membrana izolująca zapobiega wymianie ciepła, a specjalny mechanizm dźwigniowy jest wyposażony w łatwe do płukania wnęki o niskiej objętości. Zawór o rozmiarze 16 mm, zarówno w zastosowaniach dwu-, jak i trójdrożnych, może być stosowany zamiennie z większością innych zaworów odcinających 16 mm dostępnych na rynku. Typowe zastosowania obejmują diagnostykę in vitro, hematologię, sekwencjonowanie DNA i przemysłowe analizatory cieczy. Obraz o wysokiej rozdzielczości

Wymienna konstrukcja zaworu odcinającego dźwigniowego 16 mm ASCO serii 062 umożliwia zoptymalizowaną konfigurację kompaktowych zbloczy do obsługi płynów, zapewniając maksymalną funkcjonalność i elastyczność

FLORHAM PARK, N.J. (26 października 2021 r.)
— W dniu dzisiejszym firma Emerson wprowadziła zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających obecnie zastosowaniach w zakresie sterowania płynami w laboratorium klinicznym, takich jak analizatory hematologiczne i immunologiczne, przygotowanie próbek i analiza wstępna, a także aparaty do sekwencjonowania DNA. Zawory o kompaktowych wymiarach 16 mm umożliwiają łatwą integrację z złożonymi zbloczami do obsługi płynów, co pozwala na zmniejszenie zajmowanej powierzchni, masy i mocy. Oferuje również dwu- i trzykierunkową funkcjonalność, która maksymalizuje elastyczność i wszechstronność. 

Zawory odcinające dźwigniowe ASCO sterują obojętnymi i wysoce agresywnymi cieczami stosowanymi w niemal każdym rodzaju aparatury analitycznej. Łatwy do płukania specjalny mechanizm dźwigniowy, w połączeniu z membraną oddzielającą, zapobiega przekazywaniu ciepła do drogich odczynników diagnostycznych in vitro oraz eliminuje możliwość przywierania do gniazda zaworu i jego blokowania. Hermetyczne oddzielenie mechanizmu sterującego zapobiega zanieczyszczeniu cząstkami stałymi powstającymi w wyniku tarcia ruchomych części, zapewniając maksymalną czystość płynnych próbek. 

Zawory serii 062 mają niższą objętość wewnętrzną, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, wymagania konserwacyjne i potencjalną ilość odczynników odpadowych. Zawór oferuje również opcję montażu na podkładce oraz na króćcu, ułatwiając instalację, a także zapewniając długi czas eksploatacji wynoszący 10 mln cykli, co zwiększa niezawodność aparatu.

„Nowe zawory ASCO serii 062 oferują niezawodne i precyzyjne sterowanie płynami w szerokim zakresie zastosowań związanych z aparaturą analityczną i urządzeniami medycznymi”, powiedział Sven Richter, wiceprezes ds. analityki i medycyny w oddziale Emerson Automation Solutions. „Rozumiemy, że nasi producenci oryginalnego sprzętu znajdują się pod presją, aby szybko wprowadzać produkty na rynek, jednocześnie poprawiając produkcję i efektywność kosztową, co pozwala im odnosić sukcesy na konkurencyjnych rynkach. Dlatego oddajemy naszym klientom do dyspozycji nasz nowy produkt z serii 062”.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.