Wdrożenie pakietu MTP przez firmę Emerson pomaga ograniczać ryzyko i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek, zapewniając zyski z harmonogramu i niższe koszty inwestycji kapitałowych. Obraz o wysokiej rozdzielczości
Łatwa integracja z pakietem MTP umożliwia modułową produkcję, redukcję kosztów kapitałowych i operacyjnych oraz przyspiesza wdrażanie automatyzacji
AUSTIN, Teksas (3 czerwca 2021 r.) — W dniu dzisiejszym firma Emerson ogłosiła integrację nowego standardu automatyzacji procesów MTP z jej systemami sterowania w ramach nieustających działań mających na celu pomoc producentom w przyspieszaniu wprowadzania produktów na rynek oraz zmniejszaniu kosztów inwestycji i operacji. Firma Emerson jest jednym z pierwszych dostawców automatyki, który wspiera standard Module Type Package (MTP) stowarzyszenia User Association of Automation Technology in Process Industries (NAMUR) przeznaczony zarówno dla rozproszonych systemów sterowania (DCS), jak i programowalnych sterowników logicznych (PLC).
Kluczowym wyzwaniem dla przemysłu przetwórczego, w szczególności nauk przyrodniczych i chemicznych, jest czas potrzebny na wprowadzenie produktów na rynek lub przekształcenie działalności w celu uwzględnienia nowych produktów. Dzięki wielu zmianom technologicznym inżynierowie mogą poświęcić tygodnie lub nawet więcej czasu na integrację instalacji produkcyjnych typu skid i ich odpowiednich systemów automatyzacji. Współpracując z czołowymi graczami w branży, takimi jak Emerson, stowarzyszenie NAMUR pracuje nad pakietem MTP, aby tworzyć wspólny, otwarty standard, który wymaga mniejszego nakładu prac projektowych i przybliża integrację nowego sprzętu do koncepcji plug-and-play. Dzięki narzędziom MTP firma Emerson szacuje, że producenci i integratorzy systemów mogą zaoszczędzić tygodnie na realizacji inwestycji i setki tysięcy dolarów w porównaniu z tradycyjną integracją bez MTP.
„MTP to ważny krok, który pomoże zakładom produkcyjnym szybciej reagować na zmieniające się rynki. Poprzez wdrożenie MTP firma Emerson kontynuuje swoją tradycję polegającą nie tylko na wdrażaniu, lecz również opracowywaniu innowacji w zakresie standardów branżowych. Integracja naszych systemów automatyzacji DeltaV i PACSystems, a także systemów automatyzacji innych firm pomoże stworzyć bardziej modułowy i elastyczny proces produkcji, który przyspieszy wprowadzanie produktów na rynek przez naszych klientów”, powiedział Sean Sims, wiceprezes ds. marketingu platformy DeltaV w firmie Emerson.
Dzięki włączeniu protokołu MTP do systemów automatyzacji DeltaV™ i PACSystems™ przez firmę Emerson użytkownicy końcowi i integratorzy systemów nie muszą inwestować w dodatkowe narzędzia inżynieryjne ani specjalne narzędzia integracyjne. Narzędzia MTP firmy Emerson w ramach wbudowanej funkcji tworzą plik konfiguracyjny dla swoich sterowników PLC PACSystems i urządzeń do prognozowania maszyn AMS, który jest automatycznie integrowany z rozproszonym systemem sterowania (DCS) DeltaV. Systemy PACSystems i DeltaV obsługują integrację zarówno z elementami innych firm, jak i systemami warstw koordynacyjnych, które również wdrożyły obsługę MTP.
Dzięki MTP organizacje mogą skrócić czas projektowania i zmniejszyć ryzyko zarówno w przypadku inwestycji kapitałowych, jak i projektów dotyczących wydajności operacyjnej, przyspieszając dostarczanie kluczowych produktów na rynek. W branżach farmaceutycznej i biotechnologicznej narzędzie MTP pomaga w elastycznej produkcji typu ballroom, w której instalacje typu skid mogą być stosowane zamiennie przy minimalnych zmianach projektowych. Bardziej elastyczna produkcja oznacza, że zakłady produkcyjne mogą szybciej przełączać instalacje typu skid, aby produkować różne leki w zależności od zapotrzebowania pacjentów.
W ramach pierwszego wydania narzędzia MTP firma Emerson podjęła również ważny krok, aby dane dotyczące niezawodności z jednostek produkcyjnych były możliwe do zaimportowania do systemu DeltaV. Operatorzy mogą wykorzystać dane dotyczące stanu zasobów z brzegowego urządzenia analitycznego AMS Asset Monitor, aby rozważyć, w jaki sposób stan zasobów zakładu wpłynie na działalność i produkcję.
Więcej informacji na temat rozwiązań MTP firmy Emerson można znaleźć na stronie Emerson.com/MTP
Dodatkowe informacje dotyczące MTP znajdują się na stronie poświęconej narzędziu MTP stowarzyszenia NAMUR.