Nowa gama wytrzymałych wyświetlaczy firmy Emerson zapewnia wizualizację hal produkcyjnych bez uszczerbku dla wydajności i elastyczności w celu dostarczania kluczowych danych do szeregu różnych zastosowań. Obraz o wysokiej rozdzielczości
Wyświetlacze przemysłowe RXi zapewniają żywe kolory, są responsywne i modułowe, a także charakteryzują się wysoką wydajnością nawet w trudnych warunkach otoczenia
CHARLOTTESVILLE, Va. (27 stycznia 2020 r.) — Firma Emerson wprowadziła nową ofertę wyświetlaczy przemysłowych i paneli PC serii RXi do monitorowania, wizualizacji i usprawniania codziennych procesów produkcyjnych w branży nauk przyrodniczych, metali i górnictwa, energetyki i gospodarki wodnej oraz produkcji i maszyn. Modułowa konstrukcja stanowi fundament dla przemysłowej platformy wyświetlaczy, umożliwiając użytkownikom wybór właściwej konfiguracji w zależności od potrzeb aplikacyjnych i minimalizując koszty cyklu życia poprzez elastyczność, łatwą obsługę i możliwość modernizacji w terenie. Ponadto żywe i responsywne wyświetlacze pomagają operatorowi w podejmowaniu lepszych decyzji.
Wyświetlacze przemysłowe RXi zostały zaprojektowane do współpracy zarówno z programowalnymi sterownikami logicznymi firmy Emerson (PLC), programowalnymi rozwiązaniami do sterowania automatyzacją (PAC), jak i z systemami sterowania innych producentów. Asortyment wyświetlaczy przemysłowych RXi wyróżnia się standaryzowanymi konstrukcjami fizycznymi, które minimalizują różnorodność otworów w obudowach wymaganych do zastosowań OEM, dzięki czemu każdy wyświetlacz można łatwo wymienić i zmodernizować w warunkach polowych bez konieczności modyfikacji istniejących szaf lub instalacji nowych.
„Dzięki tej ofercie modułowych wyświetlaczy przemysłowych nasi klienci mogą uzyskać ten sam komfort obsługi i interfejs, niezależnie od rozmiaru czy zastosowania”, powiedział Kori Price, kierownik produktu w zakresie wyświetlaczy przemysłowych i platform komputerowych dla oddziału Emerson Automation Solutions. „Najlepsze jest to, że nowe urządzenia są bardzo wytrzymałe bez uszczerbku dla wydajności i elastyczności”.
Trzy typy wyświetlaczy zapewniają rozwiązania do różnych zastosowań:
· RXi – Panel PC zawiera wysokowydajny i wytrzymały komputer przemysłowy zapewniający duże zdolności obliczeniowe.
· RXi – Industrial Monitor współpracuje z większością komputerów przemysłowych i komercyjnych w zakresie wizualizacji hali produkcyjnej.
· RXi – Web Panel obsługuje aplikacje internetowe.
Wyświetlacze są dostępne w rozmiarach od siedmiu do 24 cali i zapewniają pojedynczą, skalowalną platformę do wielu operacji i zastosowań. Najważniejsze cechy wszystkich modeli to projekcyjne, pojemnościowe ekrany wielodotykowe zapewniające żywe kolory, które mogą działać w temperaturach od -4 do 149 stopni Fahrenheita (od 20 do 65 stopni Celsjusza) oraz opcjonalne ekrany w wybranych rozmiarach zapewniające dobrą widoczność w świetle słonecznym.
Portfolio otrzymało wiele certyfikatów potwierdzających wysoką wydajność w wymagających środowiskach, a także certyfikat IP66 w zakresie ochrony przed pyłem i silnymi strumieniami wody.
Więcej informacji na temat wyświetlaczy przemysłowych i paneli PC serii RXi znajduje się na stronie www.Emerson.com/IndustrialDisplays.