Więcej informacji

Firma Emerson wprowadza pierwszy w branży system zaworów pneumatycznych z wbudowaną łącznością bezprzewodową

​bezprzewodowy moduł automatycznego odzyskiwania (ARM) do elektronicznej magistrali Fieldbus AVENTICS™ G3 firmy Emerson​

Nowy bezprzewodowy system ARM firmy Emerson umożliwia łatwe przekazywanie do użytkowania i konfigurację systemów zaworów.
Obraz o wysokiej rozdzielczości

Nowy moduł automatycznego odzyskiwania umożliwia łatwe przekazanie do użytkowania i konfigurację systemu zaworów

FLORHAM PARK, N.J. (12 października 2021 r.) — Firma Emerson wprowadziła bezprzewodowy moduł automatycznego odzyskiwania (ARM) do swojej elektronicznej magistrali Fieldbus AVENTICS™ G3, która ułatwia technikom przekazywanie do użytkowania i diagnostykę pneumatycznych systemów zaworowych za pomocą telefonu komórkowego, tabletu lub laptopa.

„Magistrala Fieldbus AVENTICS G3 jest pierwszą w branży oferującą technologię bezprzewodową, która zapewnia konfigurację i diagnostykę systemu zaworów w zasięgu ręki”, powiedział Enrico De Carolis, wiceprezes ds. globalnej technologii, sterowania płynami i pneumatyki w firmie Emerson. „Ta oferta pomaga producentom ograniczyć przestoje produkcyjne i uprościć przekazywanie systemów zaworów do użytkowania, zapewniając jednocześnie możliwość użycia diagnostyki/prognostyki do analiz i skorzystania z naszej oferty inteligentnych urządzeń z funkcją IIoT”.

Nowy bezprzewodowy moduł ARM i magistrala Fieldbus AVENTICS G3 to idealne rozwiązania do pneumatycznych systemów zaworowych w branży motoryzacyjnej, produkcji żywności i napojów, opon, opakowań i przemyśle metalurgicznym.

Bezprzewodowy moduł ARM zapewnia łatwy dostęp do funkcji diagnostycznych i uruchomieniowych magistrali Fieldbus AVENTICS G3 za pośrednictwem wewnętrznego punktu dostępu Wi-Fi i mobilnej strony internetowej — nawet jeśli system zaworów znajduje się wewnątrz maszyny lub na suficie. Oferuje on wizualne korzyści płynące z przewodowego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) przy niższych kosztach i większej elastyczności. Bezprzewodowy moduł ARM generuje powiadomienia o błędach w zakresie alarmów, poziomów napięcia, zwarć, błędów modułu, błędów otwartego obciążenia i błędów dystrybucji w celu zmniejszenia przestojów systemu.

Urządzenie zajmuje niewielką powierzchnię i można je łatwo podłączyć do magistrali Fieldbus AVENTICS G3 w miejscu zworki. Zapewnia trzy ustawienia mocy dla sygnałów nisko-, średnio- i wysokodystansowych na potrzeby bezpiecznego dostępu do danych — niezależnie od tego, gdzie system zaworu jest zamontowany. Dodatkowe zalety związane z zabezpieczeniami obejmują sygnał bezprzewodowy, który można wyłączyć podczas konfiguracji, wiele opcji haseł oraz informacje diagnostyczne i uruchomieniowe zapewniane bez funkcji sterowania.

Bezprzewodowy moduł ARM jest kompatybilny z protokołami Ethernet/IP DLR i PROFINET. Obsługa dodatkowych protokołów jest w planach na przyszłe wersje urządzenia.

Bezprzewodowy moduł ARM chroni również informacje konfiguracyjne magistrali Fieldbus AVENTICS G3 przed krytycznymi awariami, w tym wszystkie możliwe do ustawienia parametry węzłów i podłączonych modułów we/wy.

Firma Emerson wprowadziła również ulepszony zacisk ARM do magistrali Fieldbus AVENTICS G3, który jest wstecznie kompatybilny z istniejącymi modułami ARM i magistralami Fieldbus G3. Zacisk ARM zwiększa niezawodność systemu, chroniąc informacje konfiguracyjne przed krytycznymi awariami systemu zaworów.

Parametry i ustawienia elektroniczne magistrali Fieldbus AVENTICS G3 są automatycznie przechowywane w pamięci trwałej ARM, a następnie moduł ARM jest automatycznie odłączany od zasilania, aby mieć pewność, że zapisane informacje nie zostaną usunięte podczas skoku napięcia lub krytycznej awarii. „Zamienny węzeł komunikacyjny magistrali Fieldbus G3 może automatycznie pobierać wymagane parametry z modułu ARM”, powiedział De Carolis. „To pozwala na szybkie wznowienie pracy systemu zaworów i linii produkcyjnej bez konieczności ponownego przekazywania ich do użytkowania przez inżyniera układu sterującego dzięki łączności «plug and play»”.

Kompaktowy moduł ARM jest łatwy do zainstalowania w miejscu zworki magistrali Fieldbus AVENTICS G3 bez konieczności zmiany sposobu montażu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Emerson.com/AVENTICS

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.